หน้าแรกเอกสารแนบหอกขวากหนาม475-6080: 1140 mm (45 in), Dual Tine
หน้าแรก
เอกสารแนบหอกขวากหนาม
475-6080: 1140 mm (45 in), Dual Tine
475-6080: 1140 mm (45 in), Dual Tine

Cat® Bale Spears are ideal for hay bales, both round and square as well as other baled material in agriculture applications.

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
475-6080: 1140 mm (45 in), Dual Tine
475-6080: 1140 mm (45 in), Dual Tine
475-6080: 1140 mm (45 in), Dual Tine
475-6080: 1140 mm (45 in), Dual Tine
475-6080: 1140 mm (45 in), Dual Tine
475-6080: 1140 mm (45 in), Dual Tine
475-6080: 1140 mm (45 in), Dual Tine
475-6080: 1140 mm (45 in), Dual Tine
475-6080: 1140 mm (45 in), Dual Tine
475-6080: 1140 mm (45 in), Dual Tine
475-6080: 1140 mm (45 in), Dual Tine

Cat® Bale Spears are ideal for hay bales, both round and square as well as other baled material in agriculture applications.

แบรนด์: Cat

ตรวจสอบราคา
ตรวจสอบราคา
ล็อกอินเพื่อดูราคาลูกค้าของคุณ
ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
ส่วนที่เกี่ยวข้อง
489-0075
489-0075: 2133 mm (84 in)
ตรวจสอบราคา
353-1697
353-1697: 1220 mm (48 in), Skid Steer Coupler, Class II
ตรวจสอบราคา
218-3178
218-3178: A23, Skid Steer Coupler
ตรวจสอบราคา
479-8086
479-8086: 3.05 m (10 ft)
ตรวจสอบราคา
219-7706
219-7706: A41, Skid Steer Coupler
ตรวจสอบราคา
264-9400
264-9400: BR118
ตรวจสอบราคา
481-3668
481-3668: 2.4 m (8 ft), Skid Steer Coupler
ตรวจสอบราคา
493-2259
493-2259: BU118
ตรวจสอบราคา
426-6548
426-6548: 2036 mm (80 in), Bolt-On Cutting Edge
ตรวจสอบราคา
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

คุยกับผู้เชี่ยวชาญ