หน้าแรกเครื่องมืองานดินขอบตัดบุ้งกี๋และการป้องกันขอบส่วนปลายบุ้งกี๋508-4580: ขอบฐาน
หน้าแรกเครื่องมืองานดินขอบตัดบุ้งกี๋และการป้องกันขอบส่วนปลายบุ้งกี๋508-4580: ขอบฐาน
508-4580: ขอบฐาน

ขอบฐานแบบเชื่อม 40 มม.

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
508-4580: ขอบฐาน
508-4580: ขอบฐาน
508-4580: ขอบฐาน
508-4580: ขอบฐาน
508-4580: ขอบฐาน

ขอบฐานแบบเชื่อม 40 มม.

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 508-4580

หน่วยวัด

USเมตริก
Depth (in): 22.126
Hole Spacing (in): 3.071
Thickness (mm): 40.0
Width (in): 10.433
Wear or Durability: Standard
Width (mm): 265.0
Position: RH/LH
Hole Quantity: 3
Thickness (in): 1.575
Hole Size: 1-1/4-in Plow Bolt (36.5 mm square)
Material: Boron Steel
Attachment Method: Bolt-On
Depth (mm): 562.0
Hole Spacing (mm): 78.0
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 508-4580

รถตักล้อยาง

982M

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน