Caterpillar

เพิ่มเครื่องจักร

เลือกอุปกรณ์เพื่อดูชิ้นส่วนที่เหมาะกับอุปกรณ์ของคุณ
ไม่มีผลลัพธ์ที่แนะนำ

เลือกร้านค้า

ลงทะเบียน
Caterpillar

เลือกร้านค้า

สำหรับราคาและความพร้อมจำหน่าย

เพิ่มเครื่องจักร

เพื่อค้นหาชิ้นส่วนที่เหมาะสมเพื่อค้นหาชิ้นส่วนที่เหมาะสม
ค้นหาหมายเลขชิ้นส่วนและชื่อ

เลือกร้านค้า

เพิ่มเครื่องจักร

หน้าแรกไฮดรอลิกส่วนประกอบไฮดรอลิกอื่น ๆ514-9650: 24V ฝากระโปรง 0Tilt Power Actuator
หน้าแรกไฮดรอลิกส่วนประกอบไฮดรอลิกอื่น ๆ514-9650: 24V ฝากระโปรง 0Tilt Power Actuator
514-9650: 24V ฝากระโปรง 0Tilt Power Actuator

แอคชูเอเตอร์กำลังเอียงฝาครอบ Cat® เป็นส่วนประกอบแบบมอเตอร์ที่ควบคุมการเคลื่อนไหวแบบเอียงของฝาครอบด้านหลังของเครื่องจักรและอุปกรณ์ป้องกัน

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
514-9650: 24V ฝากระโปรง 0Tilt Power Actuator
514-9650: 24V ฝากระโปรง 0Tilt Power Actuator
514-9650: 24V ฝากระโปรง 0Tilt Power Actuator
514-9650: 24V ฝากระโปรง 0Tilt Power Actuator
514-9650: 24V ฝากระโปรง 0Tilt Power Actuator

แอคชูเอเตอร์กำลังเอียงฝาครอบ Cat® เป็นส่วนประกอบแบบมอเตอร์ที่ควบคุมการเคลื่อนไหวแบบเอียงของฝาครอบด้านหลังของเครื่องจักรและอุปกรณ์ป้องกัน

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 514-9650

หน่วยวัด

USเมตริก
Material: Aluminum,Alloy Aluminum,Grease (Lanolin, Silicone) Fluid
Connector Type: 2-pin
Voltage (volts): 24 V
Length (mm): 627.0
Length (in): 24.69
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 514-9650

รถตักล้อยาง

980M

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน