หน้าแรกเครื่องมืองานดินขอบฐานบุ้งกี๋และลิปชุดขอบฐาน568-0404: ชุดขอบ
หน้าแรกเครื่องมืองานดินขอบฐานบุ้งกี๋และลิปชุดขอบฐาน568-0404: ชุดขอบ
568-0404: ชุดขอบ

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
568-0404: ชุดขอบ
568-0404: ชุดขอบ
568-0404: ชุดขอบ
568-0404: ชุดขอบ
568-0404: ชุดขอบ

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
คำอธิบายสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 568-0404

เรากำลังดำเนินการเพิ่มคำอธิบายสำหรับชิ้นส่วนนี้

ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 568-0404

หน่วยวัด

USเมตริก
Width Between Sidebars (mm): 1,272.0
End Depth (in): 18.898
Overall Width (in): 59.724
Overall Adapter Spacing (mm): 1,272.0
Bevel Angle: 22.5
Adapter Size: J550
Material: Alloy Steel
Thickness Class: 70
Overall Width (mm): 1,517.0
Overall Depth (in): 18.898
Size: J550
Adapter Type: Two Strap
Adapter Quantity: 4
Shape: Straight
Overall Depth (mm): 480.0
Overall Adapter Spacing (in): 50.079
Series: J Series
Adapter Series: J Series
Width Between Sidebars (in): 50.079
End Depth (mm): 480.0
Edge Assembly Type: Standard
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 568-0404

รถขุด

352 349 345 GC

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน