568-9161: 6.0 m3 (7.8 yd3), Fusion™ Coupler, Base Edge

568-9161: 6.0 m3 (7.8 yd3), Fusion™ Coupler, Base Edge

Woodchip buckets are built for high-volume loading of woodchips.

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์

568-9161: 6.0 m3 (7.8 yd3), Fusion™ Coupler, Base Edge

Woodchip buckets are built for high-volume loading of woodchips.

แบรนด์: Cat

ส่วนที่เกี่ยวข้อง

360-3320: 2.1 m3 (2.7 yd3), 2550 mm (100 in), Fusion™ Coupler, Base Edge

General Purpose Performance Series buckets provides higher fill factors and material retention in load and carry applications, as well as grading, leveling and dumping in a wide variety of applications and materials.

362-0902: 2.1 m3 (2.7 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge

Excellent versatility for re-handling, clamping, dozing, grading, leveling and dumping.

417-4935: 3.5 m3 (4.5 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge

Used for loading light, loosely-packed materials.

451-1411: 3.2 m3 (4.2 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge

Sand & Gravel Buckets are designed for aggregate handling in batch plant loader applications.

คีย์

คีย์

ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน