หน้าแรกเอกสารแนบข้อต่อ576-1202: S50 Pin Grabber 10 Ton Mini Excavators
หน้าแรก
เอกสารแนบข้อต่อ
576-1202: S50 Pin Grabber 10 Ton Mini Excavators
576-1202: S50 Pin Grabber 10 Ton Mini Excavators

The S Type Coupler is a pin grabber style dedicated coupler. It ensures an exchangeability of tools within a fleet of machines with different platforms. Consistent tight fit to attachment, low offset, and reliability are the key features.

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
576-1202: S50 Pin Grabber 10 Ton Mini Excavators
576-1202: S50 Pin Grabber 10 Ton Mini Excavators
576-1202: S50 Pin Grabber 10 Ton Mini Excavators
576-1202: S50 Pin Grabber 10 Ton Mini Excavators
576-1202: S50 Pin Grabber 10 Ton Mini Excavators
576-1202: S50 Pin Grabber 10 Ton Mini Excavators
576-1202: S50 Pin Grabber 10 Ton Mini Excavators
576-1202: S50 Pin Grabber 10 Ton Mini Excavators

The S Type Coupler is a pin grabber style dedicated coupler. It ensures an exchangeability of tools within a fleet of machines with different platforms. Consistent tight fit to attachment, low offset, and reliability are the key features.

แบรนด์: Cat

เพิ่มเครื่องจักรเพื่อดูว่าอะไหล่ชิ้นนี้พอดีหรือมีตัวเลือกการซ่อมหรือไม่
จะพอดีหรือไม่เพิ่มเครื่องจักรเพื่อดูว่าอะไหล่ชิ้นนี้พอดีหรือมีตัวเลือกการซ่อมหรือไม่
เพิ่มเครื่องจักร
หรือมองหาการซ่อม เพิ่มเครื่องจักรเพื่อดูว่าอะไหล่ชิ้นนี้พอดีหรือมีตัวเลือกการซ่อมหรือไม่
ตรวจสอบราคา
ตรวจสอบราคา
ล็อกอินเพื่อดูราคาลูกค้าของคุณ
ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
คำอธิบาย
คำอธิบาย

Cat® S Type Couplers for Mini Excavators are an optimal design for a dedicated quick coupler solution. Low offset, pin grabber ability, and a wedge type locking system ensures a tight fit, no attachment play during use. It also creates the solution to exchange work tools among different platforms and brands. In combination with the Tilt Rotate System that can be equipped with an S Type Coupler and the variety of different buckets offered, it provides a complete attachment solution for Mini Excavators. The coupler is designed with the highest safety standards and comes with a visible locking mechanism.

Cat® S Type Couplers for Mini Excavators are an optimal design for a dedicated quick coupler solution. Low offset, pin grabber ability, and a wedge type locking system ensures a tight fit, no attachment play during use. It also creates the solution to exchange work tools among different platforms and brands. In combination with the Tilt Rotate System that can be equipped with an S Type Coupler and the variety of different buckets offered, it provides a complete attachment solution for Mini Excavators. The coupler is designed with the highest safety standards and comes with a visible locking mechanism.

ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะ
หน่วยวัดUSเมตริก
Weight: 215 lb
Weight: 97.5 kg
Lifting Hook Capacity: 3000 kg
Lifting Hook Capacity: 6613.9 lb
Width: 353 mm
Width: 13.9 in
Overall Length: 688.7 mm
Overall Length: 27.1 in
Overall Height: 330 mm
Overall Height: 13 in
Pin Diameter: 2.4 in
Pin Diameter: 60 mm
Machine Class: 10 Ton Mini Excavators
Interface Type: Pin On
Required Hydraulics: Dedicated Factory Installed
Maximum Operating Pressure: 350 bar
Maximum Operating Pressure: 5076.3 psi
Coupler Type: S-50 Pin Grabber
หน่วยวัดUSเมตริก
Weight: 215 lb
Weight: 97.5 kg
Lifting Hook Capacity: 3000 kg
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้กันได้
รุ่นที่ใช้กันได้
อุปกรณ์พิเศษ
S50
แสดงเพิ่มเติม
อุปกรณ์พิเศษ
S50
ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
Parts Diagrams
No Equipmentป้อนหมายเลขซีเรียลของอุปกรณ์หรือเลือกอุปกรณ์จากรายการที่เพิ่มไว้ก่อนหน้านี้เพื่อดูแผนผังชิ้นส่วน
เลือกเครื่องจักร
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
แผนภาพชิ้นส่วนสำหรับ 576-1202
ดูไดอะแกรมชิ้นส่วนแบบละเอียด
เพิ่มอุปกรณ์ของคุณ
คำอธิบายสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 576-1202

Cat® S Type Couplers for Mini Excavators are an optimal design for a dedicated quick coupler solution. Low offset, pin grabber ability, and a wedge type locking system ensures a tight fit, no attachment play during use. It also creates the solution to exchange work tools among different platforms and brands. In combination with the Tilt Rotate System that can be equipped with an S Type Coupler and the variety of different buckets offered, it provides a complete attachment solution for Mini Excavators. The coupler is designed with the highest safety standards and comes with a visible locking mechanism.

แสดงเพิ่มเติม
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 576-1202

หน่วยวัด

USเมตริก
Weight: 215 lb
Weight: 97.5 kg
Lifting Hook Capacity: 3000 kg
Lifting Hook Capacity: 6613.9 lb
Width: 353 mm
Width: 13.9 in
Overall Length: 688.7 mm
Overall Length: 27.1 in
Overall Height: 330 mm
Overall Height: 13 in
Pin Diameter: 2.4 in
Pin Diameter: 60 mm
Machine Class: 10 Ton Mini Excavators
Interface Type: Pin On
Required Hydraulics: Dedicated Factory Installed
Maximum Operating Pressure: 350 bar
Maximum Operating Pressure: 5076.3 psi
Coupler Type: S-50 Pin Grabber
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 576-1202

อุปกรณ์พิเศษ

S50

แสดงเพิ่มเติม
ส่วนที่เกี่ยวข้อง
570-7121
570-7121: TRS8, S50 / S50, 7-10 Ton Mini Excavators
ตรวจสอบราคา
586-5965
586-5965: 830 mm (33 in)
ตรวจสอบราคา
586-5951
586-5951: 1300 mm (51 in)
ตรวจสอบราคา
586-5945
586-5945: 400 mm (16 in)
ตรวจสอบราคา
570-7120
570-7120: TRS8, S50 / S50, Grapple, 7-10 Ton Mini Excavators
ตรวจสอบราคา
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

คุยกับผู้เชี่ยวชาญ