หน้าแรกฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองโฟม ฉนวน และปลอกกลุ่มฉนวนและชุดประกอบ595-4987: อุปกรณ์ป้องกันท่อความร้อนไอเสีย
หน้าแรกฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองโฟม ฉนวน และปลอกกลุ่มฉนวนและชุดประกอบ595-4987: อุปกรณ์ป้องกันท่อความร้อนไอเสีย
595-4987: อุปกรณ์ป้องกันท่อความร้อนไอเสีย

Cat® Clean Emissions Module Exhaust Pipe Heat Shield mitigates thermal stresses and protects sensitive components from excessive heat

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
595-4987: อุปกรณ์ป้องกันท่อความร้อนไอเสีย
595-4987: อุปกรณ์ป้องกันท่อความร้อนไอเสีย
595-4987: อุปกรณ์ป้องกันท่อความร้อนไอเสีย
595-4987: อุปกรณ์ป้องกันท่อความร้อนไอเสีย
595-4987: อุปกรณ์ป้องกันท่อความร้อนไอเสีย

Cat® Clean Emissions Module Exhaust Pipe Heat Shield mitigates thermal stresses and protects sensitive components from excessive heat

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
คำอธิบายสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 595-4987

An Exhaust Pipe Heat Shield is an insulating barrier that surrounds the exterior surface of the exhaust pipe, preventing radiant heat transfer between the hot exhaust gases and adjacent equipment or structures. This heat shield utilizes advanced materials with low emissivity properties which reflect a significant portion of the radiated energy into the exhaust stream while allowing convective cooling through ambient airflow.

Attributes:
• Withstands mechanical stress, without compromising performance or safety
• Provided with maximum thermal conductivity (K) of 0.93 W/(m·K) at a temperature of 644 K and Density of 128 - 160 kg/m³ for efficient thermal insulation with an inner and outer thickness of 0.0762mm

Applications:
An Exhaust Pipe Heat Shield safeguards nearby components against high temperatures generated during normal operation or transients, and minimizes the amount of radiation escaping from the exhaust pipe, thus lowering the overall temperature of surrounding areas and improving safety conditions.

แสดงเพิ่มเติม
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 595-4987
วัสดุ: เหล็กอัลลอย,ฉนวนกันความร้อน
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 595-4987

ชุดติดตั้งเพิ่มเติมสำหรับระบบบำบัดไอเสีย

DPF SCR

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน