Caterpillar

เพิ่มเครื่องจักร

เลือกอุปกรณ์เพื่อดูชิ้นส่วนที่เหมาะกับอุปกรณ์ของคุณ
ไม่มีผลลัพธ์ที่แนะนำ

เลือกร้านค้า

ลงทะเบียน
Caterpillar

เลือกร้านค้า

สำหรับราคาและความพร้อมจำหน่าย

เพิ่มเครื่องจักร

เพื่อค้นหาชิ้นส่วนที่เหมาะสมเพื่อค้นหาชิ้นส่วนที่เหมาะสม
ค้นหาหมายเลขชิ้นส่วนและชื่อ

เลือกร้านค้า

เพิ่มเครื่องจักร

หน้าแรกสายโฮสและท่ออะแดปเตอร์ ข้อต่อ และฟิตติ้งอะแดปเตอร์และส่วนประกอบ5B-4855: ปลอก
หน้าแรกสายโฮสและท่ออะแดปเตอร์ ข้อต่อ และฟิตติ้งอะแดปเตอร์และส่วนประกอบ5B-4855: ปลอก
5B-4855: ปลอก

แบรนด์: Cat

fallback-image
5B-4855: ปลอก

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 5B-4855
Material: Alloy Brass,Carbon Steel,Alloy Iron,Alloy Zinc
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 5B-4855

เครื่องยนต์รถบรรทุก

1693 3306C 3306B 3306

รถแทรกเตอร์

768C 768B

เครื่องยนต์ทางทะเล

3516 D337F 3512 3508 C18 C15 D399 3208 D342C D330C 3508B 3306B 3512B D333A D333C C32 D397D 3408B 3408C C32 MARINE 3412C 3304 3412E 3306 3412D 3304B 3412 3406B 3406C 3406E C280-6 C280-8 3408 D346 D348 3406 3516B D342 D343

เครื่องยนต์ก๊าซ

G3612 G3616 G398 G399 G3512B G379A G3412 G3520B G3408 G3406 G3512 G3516 G379 G3508

เฟืองสำหรับการใช้งานทางทะเล

3192 7251

เครื่องตัดแบบหมุน

RC7

รถบดแบบสั่นสะเทือน

CB-534

คราด

10

ผลิตภัณฑ์สำหรับงานป่าไม้

FB221

ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

G3516 G3512 G3508 3508C 3516 C18 3306B 3508B 3512 3512B 3408C 3508 C32 3406C 3516B

รถแทรกเตอร์แบบสายพานตีนตะขาบ

D10

รถเกรดดิน

12G 120G 140G 130G 14G

บูลรถดัน

10C 10S 10U

ระบบเกียร์สำหรับการใช้งานทางทะเล

7251 7271 7261 7211

เครื่องยนต์

C32 MARINE

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

SR4

เครื่องยนต์ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

3406C 3306 3304 3406B D379B 3145 3412 3208 3408B 3408C 3608 3606 3160 3412C 3516B 3150 D398B 3508 C280-16 G3508 3304B D399 3616 G3516 G3512 3406 3408 3512 3512B 3508B 3516 3306B

เครื่องยนต์ - อุตสาหกรรม

3406B 3406C

เครื่องมือขูดคราด

12G 130G 140G

รถบรรทุก

777F 769 769B 769C

อุปกรณ์ควบคุมไฮดรอลิก

48

เครื่องยนต์หัวรถจักร

3516

เครื่องยนต์ปิโตรเลียม

C32

เรือเสริม

3516B 3512B 3508B C32 3512 3508

เครื่องยนต์อุตสาหกรรม

3304 3306 D320A 3412 D333C 3406B 3406C D343 D348 D346 D398B 3304B 3406 3512 3412E 3412C 3516 3408E 3408B 3408C 3508B 3306B 3508 D398 D399 3160 D330C D379 D379B

เครื่องยนต์ - เครื่องจักร

3408 3304 3208

แพ็คเกจปิโตรเลียม

TH48-E70 C18

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน