Caterpillar

เพิ่มเครื่องจักร

เลือกอุปกรณ์เพื่อดูชิ้นส่วนที่เหมาะกับอุปกรณ์ของคุณ
ไม่มีผลลัพธ์ที่แนะนำ

เลือกร้านค้า

ลงทะเบียน
Caterpillar

เลือกร้านค้า

สำหรับราคาและความพร้อมจำหน่าย

เพิ่มเครื่องจักร

เพื่อค้นหาชิ้นส่วนที่เหมาะสมเพื่อค้นหาชิ้นส่วนที่เหมาะสม
ค้นหาหมายเลขชิ้นส่วนและชื่อ

เลือกร้านค้า

เพิ่มเครื่องจักร

หน้าแรก5J-8175: ซีลก้านเบ้าตัว U
หน้าแรก5J-8175: ซีลก้านเบ้าตัว U
5J-8175: ซีลก้านเบ้าตัว U

รูปร่างซีล: ประเภท A

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
5J-8175: ซีลก้านเบ้าตัว U
5J-8175: ซีลก้านเบ้าตัว U

รูปร่างซีล: ประเภท A

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 5J-8175

หน่วยวัด

USเมตริก
ความกว้าง - A (+ 0.015 นิ้ว, -0.000 นิ้ว) (มม.): 7.26
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (นิ้ว): 1.75
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก - B (+ 0.002 นิ้ว -0.000 นิ้ว) (มม.): 54.03
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (มม.): 44.45
วัสดุ: URE
ความกว้าง - A (+ 0.015 นิ้ว, -0.000 นิ้ว) (นิ้ว): 0.29
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก - B (+ 0.002 นิ้ว -0.000 นิ้ว) (นิ้ว): 2.13
รูปร่างซีล: ประเภท A
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 5J-8175

บูลรถดัน

4S 4P 10SU 10U 8A 8U 9U 9SU 8SU 4A

รถตักแบบสายพานตีนตะขาบ

931C II 935C 935B 933 931 931B 931C 935C II

รถแทรกเตอร์ลากไม้ตีนตะขาบ

D4HTSK II 517 D4HTSK III

เครื่องตัดไม้

227

รถแทรกเตอร์ล้อยาง

637E

เครื่องมือขูดคราด

12G 130G 140G 16G

รถหน้าตักหลังขุด

438C 426C 438B 428 436C 438 446 416C 428B 428C 931 D3

รถตัดต้นไม้

FB518

ที่เก็บเครื่องมือรวม

IT62G IT12 IT14F IT38G IT38F

รถบดแบบสั่นสะเทือน

CP-643 CP-653 CS-653 CS-643

บูม

120C

คราด

3 4 9 8 10

รถตักล้อยางขนาดกะทัดรัด

910 910F 910E

จับยึด

120C 518 125C

รถแทรกเตอร์ลากไม้ล้อยาง

525 518 515 528 518C 508

เครื่องฉุดลาก

528 59N 59L 518 58L 53 57H 55 54 59 58

รถแทรกเตอร์แบบสายพานตีนตะขาบ

D3 D8N D3K2 XL D9N D4H III D4H XL D4C III D3B D3K2 LGP D3C D4B D10N D4H D4C D5K2 XL D5M D5N

รถเกรดดิน

12H 12G 120H 120G 160H 160G 135H 160H NA 160H ES 12H NA 135H NA 12H ES 14H NA 120H ES 163H NA 140H 140G 120H NA 16G 140H NA 130G 140H ES 143H 14G

รถตักล้อยาง

960F 950B/950E 950B 950E 950G 950F 962G 936E G910 936F 924G 936 938G 938F G936 950 950F II

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน