หน้าแรกฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองบาร์ เพลท และโครงยึดมุมเพลทรูปร่างแบนทั่วไป604-3638: STOP
หน้าแรกฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองบาร์ เพลท และโครงยึดมุมเพลทรูปร่างแบนทั่วไป604-3638: STOP
604-3638: STOP

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
604-3638: STOP
604-3638: STOP

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 604-3638

หน่วยวัด

USเมตริก
Outside Diameter (mm): 78.0
Outside Diameter (in): 3.07
Inside Diameter (mm): 63.5
Inside Diameter (in): 2.5
Width (mm): 48.5
Width (in): 1.91
Weight (kg): 0.6
Weight (lb): 1.3
Material: Carbon Steel
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 604-3638

รถขุดไฮดรอลิกขนาดเล็ก

308 309 306 308E2 CR

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน