หน้าแรก8T-7183: SEAL-FACE
หน้าแรก8T-7183: SEAL-FACE
8T-7183: SEAL-FACE

แบรนด์: Cat

fallback-image
ยกเลิกแล้ว
8T-7183: SEAL-FACE
ติดต่อตัวแทนจำหน่ายของคุณสำหรับตัวเลือกอะไหล่ทดแทน

แบรนด์: Cat

ยกเลิกแล้ว
ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
คำอธิบายสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 8T-7183

เรากำลังดำเนินการเพิ่มคำอธิบายสำหรับชิ้นส่วนนี้

ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 8T-7183

หน่วยวัด

USเมตริก
วัสดุ: ยางไนไตรล์ / NBR / HNBR / XNBR,ยางซิลิโคน / MQ / VMQ / PMQ
Inside Diameter (mm): 99,999.99
Cross Section Diameter (in): 3,937.008
Inside Diameter (in): 3,937.008
Cross Section Diameter (mm): 99,999.99
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 8T-7183

บูลรถดัน

10S 8S 10U 10C 8A

คราด

10 8

รถแทรกเตอร์ล้อยาง

621E 623E 651E 657E 627E 621S

เครื่องจักรวางท่อ

589 561D

รถแทรกเตอร์แบบสายพานตีนตะขาบ

D8L D6H D5B D10

เครื่องขูดล้อยาง

621E 623F 623E 657E 627E

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน