Ana sayfaDonanım, Keçeler ve Sarf MalzemeleriDonanımBağlantı ElemanlarıCıvatalar ve Vidalar077-4917: AVARA VİDA GRUBU
Ana sayfaDonanım, Keçeler ve Sarf MalzemeleriDonanımBağlantı ElemanlarıCıvatalar ve Vidalar077-4917: AVARA VİDA GRUBU
077-4917: AVARA VİDA GRUBU

Marka: Cat

fallback-image
077-4917: AVARA VİDA GRUBU

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
077-4917 parça numarası için tanım

Bu parça için hâlâ açıklama eklemeye çalışıyoruz.

077-4917 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Bolt Length (in): 11
Bolt Length (mm): 279,4
Bolt Type: Hex Head
Grip Length (in): 0,38
Grip Length (mm): 9,65
Thread: Fine
Thread Size (in - TPI) (in): 1 1/2-12
Hand of Thread: RH
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1.500x12
Thread Size (in): 0.059
Thread Size (mm): 1.500
Daha fazla göster
077-4917 parça numarası için Uyumlu Modeller

TOPRAK STABiLiZÖRÜ

SS-250

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi