Caterpillar

Ekipmanı Ekle

Ekipmanınıza uygun parçaları görüntülemek için ekipman seçin.
Önerilen Sonuç Yok

Mağaza seçin

Kaydol
Caterpillar

Mağaza seçin

Fiyatlandırma ve stok durumu için

Ekipmanı Ekle

Uygun parçaları bulmak için.Uygun parçaları bulmak için.
Parça numarasına veya adına göre arayın

Mağaza seçin

Ekipmanı Ekle

Ana sayfaDonanım, Keçeler ve Sarf MalzemeleriDonanımRondelalar ve Ara Levhaları107-7954: 10,20 mm İç Çaplı Paslanmaz Çelik Ara Levhası
Ana sayfaDonanım, Keçeler ve Sarf MalzemeleriDonanımRondelalar ve Ara Levhaları107-7954: 10,20 mm İç Çaplı Paslanmaz Çelik Ara Levhası
107-7954: 10,20 mm İç Çaplı Paslanmaz Çelik Ara Levhası

Bağlantı Elemanında Ek Esneme Uzunluğu İçin Kullanılan Cat® 22 mm Dış Çaplı Paslanmaz Çelik Ara Levhası

Marka: Cat

Ürün Resimleri
107-7954: 10,20 mm İç Çaplı Paslanmaz Çelik Ara Levhası
107-7954: 10,20 mm İç Çaplı Paslanmaz Çelik Ara Levhası
107-7954: 10,20 mm İç Çaplı Paslanmaz Çelik Ara Levhası
107-7954: 10,20 mm İç Çaplı Paslanmaz Çelik Ara Levhası
107-7954: 10,20 mm İç Çaplı Paslanmaz Çelik Ara Levhası

Bağlantı Elemanında Ek Esneme Uzunluğu İçin Kullanılan Cat® 22 mm Dış Çaplı Paslanmaz Çelik Ara Levhası

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
107-7954 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Rondela Tipi: DÜZ RONDELA
Bağlantı Cıvatası Boyutları (inç): 3/4
Outside Diameter (mm): 22,0
Bağlantı Cıvatası Boyutları (mm): M20
Inside Diameter (mm): 10,2
Malzeme: PASLANMAZ ÇELİK,Paslanmaz Çelik
Kalınlık (mm): 8,0
Dış Çap (inç): 0,402
Dış Çap (mm): 10,2
Kalınlık (inç): 0,315
Outside Diameter (in): 0,866
Inside Diameter (in): 0,402
Daha fazla göster
107-7954 parça numarası için Uyumlu Modeller

MOTOR - ENDÜSTRİYEL

CG170-16 3512B

BELDEN KIRMALI KAMYON

740 735 OEM 735

DÖNER SONDAJ

MD6200

JENERATÖR SETİ MOTOR

POWER SYS G3520 G3516C G3516B

YARDIMCI DENİZ

3512C 3516C 3512B 3516B

GÜÇ MODÜLÜ

XQC1600 PMG3516

EJEKTÖR KAMYON

740

JENERATÖR

SR4 SR4B

PETROL JENERATÖR SETİ

3512C

LOKOMOTİF MOTORU

3516 3516B 3512E 3512C

GAZ MOTORU

G3512H G3512E G3516E G3512J G3520 G3516C G3516

MOTOR

G3520 G3520H 3512E G3516C G3516H 3516C 3516E 3512C

JENERATÖR SETİ

G3520 G3516 G3512 3516C GEN G3516B G3516C G3516E G3516H G3520C G3512E 3516C G3512H G3520E 3516B G3516K G3512K G3520H G3520K 3516E 3512C

PETROL MOTORU

3516C 3516B 3512C

ENDÜSTRİYEL MOTOR

3512E 3512C 3516B C18 G3520H C15 3512

DENİZCİLİK MOTORU

3512C 3516 3512E 3512 3516B 3516C 3512B 3516E

YÜKLEME ÇEKME BOŞALTMA

R1700 XE

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi