Caterpillar

Ekipmanı Ekle

Ekipmanınıza uygun parçaları görüntülemek için ekipman seçin.
Önerilen Sonuç Yok

Mağaza seçin

Caterpillar

Ekipmanı Ekle

Uygun parçaları bulmak için.Uygun parçaları bulmak için.
Parça numarasına veya adına göre arayın

Mağaza seçin

Ekipmanı Ekle

Ana sayfaHortumlar ve TüplerKapaklar ve TapalarKapaklar113-5253: 68 mm Dış Çaplı Motor Yağı Doldurma Kapağı
Ana sayfaHortumlar ve TüplerKapaklar ve TapalarKapaklar113-5253: 68 mm Dış Çaplı Motor Yağı Doldurma Kapağı
113-5253: 68 mm Dış Çaplı Motor Yağı Doldurma Kapağı

Cat® Yağ Doldurma Kapağı, motorun yağ haznesini sızdırmaz hale getiren ve koruyan, kirlenmeyi önleyen ve düzgün yağlama sağlayan bir komponenttir

Marka: Cat

Ürün Resimleri
113-5253: 68 mm Dış Çaplı Motor Yağı Doldurma Kapağı
113-5253: 68 mm Dış Çaplı Motor Yağı Doldurma Kapağı

Cat® Yağ Doldurma Kapağı, motorun yağ haznesini sızdırmaz hale getiren ve koruyan, kirlenmeyi önleyen ve düzgün yağlama sağlayan bir komponenttir

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
113-5253 parça numarası için teknik özellikler
Notlar: 47,8 id'ye UYMASI İÇİN ve ÜST ÇAP: 68
Daha fazla göster
113-5253 parça numarası için Uyumlu Modeller

PALETLİ YÜKLEYİCİ

973D

ŞOVEL

6040

BORU DÖŞEYİCİ

572R II 587T 583R

ARAZİ KAMYONU

777 777G 777E

KAMYON MOTORU

C-18 C-15 C-16 3306 3406E 3406C 3406B G3306 C15 3306C 3306B

TAŞ OCAĞI KAMYONU

777E

TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ

990 966F II 990K 992D 992C 990 II 970F

TEKERLEKLİ KAZIYICI

621E 657G 621F 657E 657B 623F 623E 637E 637G 637D 627G 627F 627E 657

MOBİL HİDROLİK GÜÇ ÜNİTESİ

385C 385C L

JENERATÖR

SR500 SR4 SR5 SR4B

KAMYON

770G 772G 772G OEM 777D 777G 777F 772 770 770G OEM

PETROL JENERATÖR SETİ

G3306B C32

GAZ MOTORU

G3306B G3304B G3304 G3306 G3412 G3406

JENERATÖR SETİ

C27 3412C C32 3304B G3306 G3412 C32 GEN SET C18 3306B C32 GENSET C18 MARINE GS 3456 G3306B

GENİŞLETİLMİŞ MADENCİLİK ÜRÜNLERİ

LD350

MOTORLU GREYDER

120G 160H ES 12H NA 140H 140G 140H NA 130G 143H 14G 12H 12G 160H 160G 160H NA 12H ES 14H NA 163H NA 140H ES

MOTOR - MAKİNE

C27

ENDÜSTRİYEL MOTOR

C32 C18 3406E C7.1 3306B C32B 3304 3306 3412 D333C C15 D330C

DENİZCİLİK MOTORU

C18 MARINE C18 3306B C30 C32 3412C 3304 3306 3412D 3304B 3412 C9

YERALTI BELDEN KIRMALI KAMYONU

AD55 AD63 AD45

ÖN ŞOVEL

385C

JENERATÖR SETİ MOTOR

3406E 3304B 3306B 3306 3304 3412 POWER SYS 3412C

TEKERLEKLİ DOZER

651B 631D 623B 623G 623E 623F 621B 657E 657B 621E 621F 633D 657G 621G 627G 627E 627F 637G 637D 844 814B

GÜÇ MODÜLÜ

PM3456 C32 C18 XQG135

PETROL PAKETİ

TH48-E70 CX35-P800 C18

HİDROLİK KUMANDA

48

REMAN MOTOR

3406E

EKSKAVATÖR

390D 390D L 385C FS 385C L M325C 385C 385C L MH

CHALLENGER

65C 65D

ÇÖP KOMPAKTÖRÜ

836H

MOTOR

C32 INDUSTRIAL C32B INDUSTRIAL C27 INDUSTRIAL G3412C

ASFALT KAZIMA MAKİNESİ

PM-200 PM-201

PETROL MOTORU

C15 C18

PALETLİ DOZER

D10 D8 GC D9 GC D8GC D6T D7G D9 D8 D8T D8R D9R D11T

HİDROLİK ŞOVEL

6020B 6020 6015 6040 6030 6040 FS 6030 T4 6030 T2 6015B

YÜKLEME ÇEKME BOŞALTMA

R2900 R1300G R3000H R2900G

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi