Caterpillar

Ekipmanı Ekle

Ekipmanınıza uygun parçaları görüntülemek için ekipman seçin.
Önerilen Sonuç Yok

Mağaza seçin

Kaydol
Caterpillar

Mağaza seçin

Fiyatlandırma ve stok durumu için

Ekipmanı Ekle

Uygun parçaları bulmak için.Uygun parçaları bulmak için.
Parça numarasına veya adına göre arayın

Mağaza seçin

Ekipmanı Ekle

Ana sayfaGüç Aktarma OrganıŞanzımanlar ve KomponentlerDiğer Şanzıman Komponentleri148-8889: Transfer Dişlisi Çatalı
Ana sayfaGüç Aktarma OrganıŞanzımanlar ve KomponentlerDiğer Şanzıman Komponentleri148-8889: Transfer Dişlisi Çatalı
148-8889: Transfer Dişlisi Çatalı

Cat® Çatal Grubu (8.5C)

Marka: Cat

Ürün Resimleri
148-8889: Transfer Dişlisi Çatalı
148-8889: Transfer Dişlisi Çatalı
148-8889: Transfer Dişlisi Çatalı
148-8889: Transfer Dişlisi Çatalı
148-8889: Transfer Dişlisi Çatalı

Cat® Çatal Grubu (8.5C)

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
148-8889 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Malzeme Açıklaması: Çelik
Dış Çap (mm): 175,0
İç Çap (mm): 58,42
Uzunluk (mm): 85,0
Dış Çap (inç): 6,889
İç Çap (inç): 2,3
Uzunluk (inç): 3,346
Material: Alloy Steel,Structural Steel
Daha fazla göster
148-8889 parça numarası için Uyumlu Modeller

ÇÖP KOMPAKTÖRÜ

836H 836G

TEKERLEKLİ DOZER

834G 834H

TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ

988G 988H

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi