Caterpillar

Ekipmanı Ekle

Ekipmanınıza uygun parçaları görüntülemek için ekipman seçin.
Önerilen Sonuç Yok

Mağaza seçin

Caterpillar

Ekipmanı Ekle

Uygun parçaları bulmak için.Uygun parçaları bulmak için.
Parça numarasına veya adına göre arayın

Mağaza seçin

Ekipmanı Ekle

Ana sayfaHidroliklerHidrolik Silindirler ve KomponentlerHidrolik Silindir Keçeleri167-2305: 53,19 mm İç Çaplı Silindir Kolu U Şekilli Kap Keçesi
Ana sayfaHidroliklerHidrolik Silindirler ve KomponentlerHidrolik Silindir Keçeleri167-2305: 53,19 mm İç Çaplı Silindir Kolu U Şekilli Kap Keçesi
167-2305: 53,19 mm İç Çaplı Silindir Kolu U Şekilli Kap Keçesi

53,9 mm çaplı stabilizör silindir kolu için Cat® Silindir Kolu U Şekilli Kap Keçesi, kaçaksız bir çalışma ve iyileştirilmiş güvenilirlik sağlar

Marka: Cat

Ürün Resimleri
167-2305: 53,19 mm İç Çaplı Silindir Kolu U Şekilli Kap Keçesi
167-2305: 53,19 mm İç Çaplı Silindir Kolu U Şekilli Kap Keçesi
167-2305: 53,19 mm İç Çaplı Silindir Kolu U Şekilli Kap Keçesi
167-2305: 53,19 mm İç Çaplı Silindir Kolu U Şekilli Kap Keçesi
167-2305: 53,19 mm İç Çaplı Silindir Kolu U Şekilli Kap Keçesi

53,9 mm çaplı stabilizör silindir kolu için Cat® Silindir Kolu U Şekilli Kap Keçesi, kaçaksız bir çalışma ve iyileştirilmiş güvenilirlik sağlar

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
167-2305 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Keçe Şekli: Tip A
Genişlik - A (+ 0,015 inç, -0,000 inç) (inç): 0,41
İç Çap (inç): 2,13
Dış Çap - B (+ 0,002 inç, -0,000 inç) (inç): 2,63
İç Çap (mm): 53,98
Dış Çap - B (+ 0,002 inç, -0,000 inç) (mm): 66,73
Malzeme: URE
Genişlik - A (+ 0,015 inç, -0,000 inç) (mm): 10,49
Daha fazla göster
167-2305 parça numarası için Uyumlu Modeller

KAZICI YÜKLEYİCİ

446D 436C 446B 420D 430D 434E 444E 416C 416D 426C 416B

BORU DÖŞEYİCİ

PL72 PL83 PL87 583T 583R

JENERATÖR SETİ

3508B

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi