Ana sayfa169-4331: CIVATA-PİVOT
Ana sayfa169-4331: CIVATA-PİVOT
169-4331: CIVATA-PİVOT

Marka: Cat

fallback-image
İptal Edildi
169-4331: CIVATA-PİVOT
Değiştirme seçenekleri için temsilcinize danışın.

Marka: Cat

İPTAL EDİLDİ
Garanti Bilgileri
İade Politikası
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
169-4331 parça numarası için tanım

Bu parça için hâlâ açıklama eklemeye çalışıyoruz.

169-4331 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Bolt Length (in): 2.933
Bolt Length (mm): 74,5
Bolt Type: Hex Head
Grip Length (in): 1,492
Grip Length (mm): 37,9
Thread: Coarse
Thread Size (in - TPI) (in): 3/8-16
Malzeme: Karbon Çelik
Thread Size (in): 0.015
Thread Size (mm): 0.375
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/8x16
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Daha fazla göster
169-4331 parça numarası için Uyumlu Modeller

BELDEN KIRMALI BOŞALTMA KAMYONU

D400E II D350E II D400E II

ARAZİ KAMYONU

773D 793C 797 769D 789C 785C 777D 771D 775D 784C

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi