Domů169-4331: ŠROUB-OTOČNÝ ČEP
Domů169-4331: ŠROUB-OTOČNÝ ČEP
169-4331: ŠROUB-OTOČNÝ ČEP

Značka: Cat

fallback-image
Zrušeno
169-4331: ŠROUB-OTOČNÝ ČEP
Náhradní možnosti vám sdělí prodejce společnosti.

Značka: Cat

Zadejte své zařízení a zkontrolujte, zda se tato součást hodí nebo zda existují možnosti opravy.
Je díl vhodný?Zadejte své zařízení a zkontrolujte, zda se tato součást hodí nebo zda existují možnosti opravy.
Přidat vybavení
Hodí se to? Nebo hledáte opravu? Zadejte své zařízení a zkontrolujte, zda se tato součást hodí nebo zda existují možnosti opravy.
ZRUŠENO
Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Schéma součástí pro zařízení 169-4331
Zobrazit podrobné schéma součástí
Přidejte zařízení
Popis součásti číslo 169-4331

Stále pracujeme na přidání popisu této části.

Specifikace součásti číslo 169-4331

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Bolt Length (in): 2.933
Bolt Length (mm): 74,5
Bolt Type: Hex Head
Grip Length (in): 1,492
Grip Length (mm): 37,9
Thread: Coarse
Thread Size (in - TPI) (in): 3/8-16
materiál: uhlíková ocel
Thread Size (in): 0.015
Thread Size (mm): 0.375
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/8x16
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 169-4331

KLOUBOVÝ VÝKLOPNÝ DAMPR

D400E II D350E II D400E II

TERÉNNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLO

773D 793C 797 769D 789C 785C 777D 771D 775D 784C

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Popovídejte si s odborníkem.