Caterpillar

Ekipmanı Ekle

Ekipmanınıza uygun parçaları görüntülemek için ekipman seçin.
Önerilen Sonuç Yok

Mağaza seçin

Kaydol
Caterpillar

Mağaza seçin

Fiyatlandırma ve stok durumu için

Ekipmanı Ekle

Uygun parçaları bulmak için.Uygun parçaları bulmak için.
Parça numarasına veya adına göre arayın

Mağaza seçin

Ekipmanı Ekle

Ana sayfaHortumlar ve TüplerBorular, Boru Grupları ve Boru KomponentleriBorular186-0741: Yakıt Besleme ve Dönüş Boruları
Ana sayfaHortumlar ve TüplerBorular, Boru Grupları ve Boru KomponentleriBorular186-0741: Yakıt Besleme ve Dönüş Boruları
186-0741: Yakıt Besleme ve Dönüş Boruları

Cat® Fuel supply tubes deliver fuel to the engine, while return tubes redirect excess fuel back to the tank, maintaining pressure and efficiency.

Marka: Cat

Ürün Resimleri
186-0741: Yakıt Besleme ve Dönüş Boruları
186-0741: Yakıt Besleme ve Dönüş Boruları
186-0741: Yakıt Besleme ve Dönüş Boruları
186-0741: Yakıt Besleme ve Dönüş Boruları
186-0741: Yakıt Besleme ve Dönüş Boruları

Cat® Fuel supply tubes deliver fuel to the engine, while return tubes redirect excess fuel back to the tank, maintaining pressure and efficiency.

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
186-0741 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Outer Diameter (mm): 16,0
Outer Diameter (in): 0,63
Approximate Overall Length (mm): 1.678,0
Material: STEEL
Daha fazla göster
186-0741 parça numarası için Uyumlu Modeller

KAMYON

797 797B

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi