Caterpillar

Ekipmanı Ekle

Ekipmanınıza uygun parçaları görüntülemek için ekipman seçin.
Önerilen Sonuç Yok

Mağaza seçin

Kaydol
Caterpillar

Mağaza seçin

Fiyatlandırma ve stok durumu için

Ekipmanı Ekle

Uygun parçaları bulmak için.Uygun parçaları bulmak için.
Parça numarasına veya adına göre arayın

Mağaza seçin

Ekipmanı Ekle

Ana sayfaDonanım, Keçeler ve Sarf MalzemeleriBağlantı Pimleri ve Manşon YataklarıBağlantı Pimleri190-5296: PİM GRUBU
Ana sayfaDonanım, Keçeler ve Sarf MalzemeleriBağlantı Pimleri ve Manşon YataklarıBağlantı Pimleri190-5296: PİM GRUBU
190-5296: PİM GRUBU

Linkage Pin

Marka: Cat

Ürün Resimleri
190-5296: PİM GRUBU
190-5296: PİM GRUBU
190-5296: PİM GRUBU
190-5296: PİM GRUBU
190-5296: PİM GRUBU

Linkage Pin

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
190-5296 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Pin Type: Flag Pin
Material: STEEL,Structural Steel,Alloy Steel
Plating: Hard Chrome Plated
Pin Diameter (mm): 100,0
Pin Diameter (in): 3,94
Length (mm): 430,0
Length (in): 16,93
Removal Aid / Feature: Puller Hole
Daha fazla göster
190-5296 parça numarası için Uyumlu Modeller

EKSKAVATÖR

M315F M317F

TEKERLEKLİ EKSKAVATÖR

M314F M315D2 M313C M313D

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi