Ana sayfaHortumlar ve TüplerHortumlar, Hortum Grupları ve Hortum KomponentleriSabit Uzunluklu Hortumlar194-8510: 44,5 mm İç Çaplı Hortum
Ana sayfaHortumlar ve TüplerHortumlar, Hortum Grupları ve Hortum KomponentleriSabit Uzunluklu Hortumlar194-8510: 44,5 mm İç Çaplı Hortum
194-8510: 44,5 mm İç Çaplı Hortum

Marka: Cat

Ürün Resimleri
194-8510: 44,5 mm İç Çaplı Hortum
194-8510: 44,5 mm İç Çaplı Hortum
194-8510: 44,5 mm İç Çaplı Hortum
194-8510: 44,5 mm İç Çaplı Hortum
194-8510: 44,5 mm İç Çaplı Hortum

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
194-8510 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Material: SYNTHETIC RUBBER COMPOUNDED,Coolant Hose Hose
Inside Diameter (mm): 45,0
Working Pressure (kPa): 193,05
Working Pressure (psi): 28,0
Operating Temperature: -40°C TO 125°C
Application: ENGINE COOLING SYSTEM - RADIATOR
Daha fazla göster
194-8510 parça numarası için Uyumlu Modeller

JENERATÖR SETİ

C9

DENİZCİLİK MOTORU

C9

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi