Ana sayfa199-4125: PALET PABUCU
Ana sayfa199-4125: PALET PABUCU
199-4125: PALET PABUCU

Palet Pabucu (Çift Tırnaklı)

Marka: Cat

Ürün Resimleri
199-4125: PALET PABUCU
199-4125: PALET PABUCU
Değiştirme seçenekleri için temsilcinize danışın.

Palet Pabucu (Çift Tırnaklı)

Marka: Cat

İPTAL EDİLDİ
Garanti Bilgileri
İade Politikası
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
199-4125 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Pabuç Genişliği (inç): 29,528
Pabuç Genişliği (mm): 750,0
Shoe Bolt Hole Spacing A (mm): 76.2
Shoe Bolt Hole Spacing B (mm): 184.15
Clipped: Yes
Shoe Bolt Hole Spacing C (mm): 234.95
Hole Type: Trapezoidal
Joint Type: Regular
Bolt Hole Diameter (in): 1.102
Bolt Hole Diameter (mm): 28
Plate Thickness (mm): 0
Plate Thickness (in): 0
ARM: No
Number of Grousers: Double
Material: Carbon Steel,Boron Steel
Daha fazla göster
199-4125 parça numarası için Uyumlu Modeller

EKSKAVATÖR

365B II 365B L 365B

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi