223-3345: Tek Silindir Kapağı Takma Kiti
Ana sayfaYükseltme ve Onarım KitleriOnarım ve Servis KitleriMotorlarMotor Conta Kitleri223-3345: Tek Silindir Kapağı Takma Kiti

223-3345: Tek Silindir Kapağı Takma Kiti

Tekli Silindir Kapak Contası Kiti

Marka: Cat

Ürün Resimleri

223-3345: Tek Silindir Kapağı Takma Kiti
223-3345: Tek Silindir Kapağı Takma Kiti

223-3345: Tek Silindir Kapağı Takma Kiti

Tekli Silindir Kapak Contası Kiti

Marka: Cat

Bu kite dahil olan parçalar

Hiçbir sonuç bulunamadı.

109-0072: 40,64 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi

Miktar: 2

109-0073: 43,82 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi

Miktar: 1

109-0078: 37,47 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi

Miktar: 3

129-9452: 1,9 mm Kalınlığında Egzoz Manifoldu Contası

Miktar: 6

1S-4295: 1,92 mm Kalınlığında Turboşarj Contası

Miktar: 1

1S-4810: 0,8 mm Kalınlığında Turbo Yağı Tahliye Contası

Miktar: 1

1S-6595: Yağ Turboşarjı Besleme Contası

Miktar: 1

203-3940: 2,62 X 13,94 mm 78A HNBR O-Ring Keçesi

Miktar: 6

2N-8204: 0,83 mm Kalınlığında Motor Manifoldu Contası

Miktar: 6

3E-6772: 17,90 mm İç Çaplı Su Keçesi

Miktar: 24

3S-5496: 9,53 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi

Miktar: 4

3S-9643: Döner Mil Dudak Tipi Keçe

Miktar: 1

464-0509: 9,25 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi

Miktar: 6

4F-7390: 53,34 mm İç Çaplı Keçe O Ring

Miktar: 1

4L-8337: 81 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi

Miktar: 2

4N-1156: 1,2 mm Kalınlığında Radyatör Su Hatları Contası

Miktar: 2

4N-4159: 0,79 mm Kalınlığında Hava Hattı Contası

Miktar: 1

4N-7253: 4,8 mm Kalınlığında Silindir Kapağı Odası Contası

Miktar: 6

5P-5678: Motor Şerit Keçe

Miktar: 6

5S-1188: 88,26 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi

Miktar: 2

6I-2517: 0,8 mm Kalınlığında Su Dirseği Contası

Miktar: 1

6I-3066: 1,5 mm Kalınlığında Silindir Kapak Contası

Miktar: 1

6I-4024: Motor Silindir Bloğu Contası

Miktar: 1

6L-9589: 0,8 mm Kalınlığında Motor Kapağı Contası

Miktar: 4

7C-0307: 0,8 mm Kalınlığında Kapak Contası

Miktar: 2

7M-7273: 2,05 mm Kalınlığında Turboşarj Contası

Miktar: 1

8C-5196: 53,64 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi

Miktar: 2

8H-9204: 22 mm Dış Çaplı Keçe Rondela

Miktar: 6

8M-5249: 3,53 x 34,52 mm 70A VMQ O-Ring

Miktar: 6

1 ila 29 / 29 tanesi gösteriliyor

Anahtar

Anahtar

Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi