Caterpillar

Ekipmanı Ekle

Ekipmanınıza uygun parçaları görüntülemek için ekipman seçin.
Önerilen Sonuç Yok

Mağaza seçin

Kaydol
Caterpillar

Mağaza seçin

Fiyatlandırma ve stok durumu için

Ekipmanı Ekle

Uygun parçaları bulmak için.Uygun parçaları bulmak için.
Parça numarasına veya adına göre arayın

Mağaza seçin

Ekipmanı Ekle

Ana sayfaDonanım, Keçeler ve Sarf MalzemeleriDonanımBağlantı ElemanlarıSomunlar235-1089: 1/2 inç-13 Altıgen Flanşlı Somun
Ana sayfaDonanım, Keçeler ve Sarf MalzemeleriDonanımBağlantı ElemanlarıSomunlar235-1089: 1/2 inç-13 Altıgen Flanşlı Somun
235-1089: 1/2 inç-13 Altıgen Flanşlı Somun

Flanş Somunu

Marka: Cat

Ürün Resimleri
235-1089: 1/2 inç-13 Altıgen Flanşlı Somun
235-1089: 1/2 inç-13 Altıgen Flanşlı Somun
235-1089: 1/2 inç-13 Altıgen Flanşlı Somun
235-1089: 1/2 inç-13 Altıgen Flanşlı Somun
235-1089: 1/2 inç-13 Altıgen Flanşlı Somun

Flanş Somunu

Marka: Cat

DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
235-1089 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Kalınlık (mm): 11,64
Yükseklik (inç): 0,46
Thickness (in): 0,458
Tahrik (inç): 3/4
Thread: RH Coarse
Somun Tipi: Flanş Somunu
Flanş Çapı (inç): 1,03
Dişli Boyutu (inç - TPI) (inç): 1/2-13
Malzeme: ÇELİK,Alaşımlı Çinko,Karbon Çelik
Malzeme Açıklaması: SAE J995 Derece 8
Kaplama: Çinko Fosfat + Yağ
Tahrik (mm): 19,05
Delik Dişi Adımı: 13,0
Dişli Boyutu (mm): 0,500
Thread Size (in): 0.02
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1/2x13
Class or Grade: Cat/SAE J995 Grade 8+ (170 ksi)
Hand of Thread: RH
Daha fazla göster
235-1089 parça numarası için Uyumlu Modeller

SİLİNDİR

CB-34B XW CC-24B CB-32B CC-34B CB-24B CB-22B CB-34B

DAL KESİCİ

DLK426 PRE426

ARAZİ KAMYONU

772 777G 770 777 775 773 D10R

TAŞIYICI

584HD 584

KAMYON MOTORU

C15

TAŞ OCAĞI KAMYONU

772G 770G

TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ

988 XE 986 988GC 986H 988 986K 990K 990 993 992 993K 988K XE 988H 988K 992K

EJEKTÖR KAMYON

740 740B

TEKERLEKLİ KAZIYICI

637K

KAMYON

775G 775F 772G OEM 773G LRC 770G 793D 777G 777F 772G 775G OEM 772 773G 770 773F 775G LRC 773G OEM 770G OEM

HARMANLAMA KARIŞTIRICISI

RM800

JENERATÖR SETİ

D1500

MİKRO YÜKLEYİCİ

272D3 XE 272D3

MOTORLU GREYDER

24M 24

ENDÜSTRİYEL MOTOR

C32 C18 C15

BELDEN KIRMALI KAMYON

740C 740B 740 GC 745C 740 735C 735B 745 735 OEM 735

TEKERLEKLİ DOZER

651E 657E 657G 631K 637K 651 834 844 834H 834K 854 854K 844K

DÖNER KARIŞTIRICI

RM800

TIRMIK-GÜÇ KUTUSU

PR172 PR184

YOL DÜZLEYİCİ

RM800

PETROL PAKETİ

CX35-C18I

GÜÇ PAKETİ

PR118 PR121

TEKERLEKLİ DOZER-KAZIYICI

631K 637 631 637K 657 651

MİNİ HİD EKSKAVATÖR

304.5E2

POMPALAYICI

SPF743

MAFSALLI BOM YÜKLEYİCİ

2484D 2384D

MOTOR

C15 C18

ASFALT KAZIMA MAKİNESİ

PM820 PM825 PM822

PETROL MOTORU

2016 C15 C18 3512E

KOMPAKT PALETLİ YÜKLEYİCİ

299D3 XE 299D3

YÜKLEME ÇEKME BOŞALTMA

R2900 XE

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi