Caterpillar

Ekipmanı Ekle

Ekipmanınıza uygun parçaları görüntülemek için ekipman seçin.
Önerilen Sonuç Yok

Mağaza seçin

Caterpillar

Ekipmanı Ekle

Uygun parçaları bulmak için.Uygun parçaları bulmak için.
Parça numarasına veya adına göre arayın

Mağaza seçin

Ekipmanı Ekle

Ana sayfaMotorYakıt SistemiYakıt Pompaları235-8724: Yakıt Besleme Pompası Taban Grubu
Ana sayfaMotorYakıt SistemiYakıt Pompaları235-8724: Yakıt Besleme Pompası Taban Grubu
235-8724: Yakıt Besleme Pompası Taban Grubu

Yakıt Besleme Pompası

Marka: Cat

Ürün Resimleri
235-8724: Yakıt Besleme Pompası Taban Grubu
235-8724: Yakıt Besleme Pompası Taban Grubu

Yakıt Besleme Pompası

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
235-8724 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Genişlik (mm): 191,77
Uzunluk (mm): 191,77
Yükseklik (inç): 6,85
Uzunluk (inç): 7,55
Yükseklik (mm): 173,99
Material: Sealants / Adhesives Adhesive
Daha fazla göster
235-8724 parça numarası için Uyumlu Modeller

ARAZİ KAMYONU

789G 785D 793D 789D 789 785 793

PÜSKÜRTME PAKETİ

CAT WDS

TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ

966F II 966D 966F 966E 994F 994K 994H 995

KAMYON

785 789 797 785G 793D 793C 789C 789D 789B 785C 785D 797B 785B

DÖNER KESİCİ

RC20

MOTOR

C9 INDUSTRIAL 3516E 3512B

PALETLİ AĞAÇ DEMETİ TAŞIMA MAKİNESİ

521B 532 2590 2390 2391 522B 541 552 2 551 552 511 541 2 2491 2290 522 521

JENERATÖR SETİ

XQ1140 3516E

PETROL MOTORU

3516

MOTORLU GREYDER

12H 12M 160 14 140M 140G 160M 14L 150 140

ENDÜSTRİYEL MOTOR

3516C

DOZER

784C

TOPRAK SİLİNDİRİ

815B

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi