Caterpillar

Ekipmanı Ekle

Ekipmanınıza uygun parçaları görüntülemek için ekipman seçin.
Önerilen Sonuç Yok

Mağaza seçin

Caterpillar

Ekipmanı Ekle

Uygun parçaları bulmak için.Uygun parçaları bulmak için.
Parça numarasına veya adına göre arayın

Mağaza seçin

Ekipmanı Ekle

Ana sayfaHortumlar ve TüplerKapaklar ve TapalarDiğer Kapaklar ve Tapalar242-9514: 25,4 mm Dış Çaplı Mıknatıs Taşıyıcı
Ana sayfaHortumlar ve TüplerKapaklar ve TapalarDiğer Kapaklar ve Tapalar242-9514: 25,4 mm Dış Çaplı Mıknatıs Taşıyıcı
242-9514: 25,4 mm Dış Çaplı Mıknatıs Taşıyıcı

Cat® Mıknatıs Taşıyıcı, gelişmiş direksiyon kontrolü ve güvenlik özellikleri için manyetik aygıtların entegrasyonuna olanak sağlayan mıknatıslara bağlanır

Marka: Cat

Ürün Resimleri
242-9514: 25,4 mm Dış Çaplı Mıknatıs Taşıyıcı
242-9514: 25,4 mm Dış Çaplı Mıknatıs Taşıyıcı
242-9514: 25,4 mm Dış Çaplı Mıknatıs Taşıyıcı
242-9514: 25,4 mm Dış Çaplı Mıknatıs Taşıyıcı
242-9514: 25,4 mm Dış Çaplı Mıknatıs Taşıyıcı

Cat® Mıknatıs Taşıyıcı, gelişmiş direksiyon kontrolü ve güvenlik özellikleri için manyetik aygıtların entegrasyonuna olanak sağlayan mıknatıslara bağlanır

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
242-9514 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Dış Çap (inç): 1,0
Yükseklik (inç): 1,22
Dış Çap (mm): 25,4
Malzeme Açıklaması: Paslanmaz çelik
Yükseklik (mm): 31,0
Material: Stainless Steel
Daha fazla göster
242-9514 parça numarası için Uyumlu Modeller

KAMYON

772G 772G OEM 770G 770G OEM

KAZICI YÜKLEYİCİ

442E 434E 430E 416E 432E 420E 444E

ARAZİ KAMYONU

772 770

TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ

972M XE 962M Z 962 982XE 980K HLG 966M XE 980XE 966 972K 972M 972 972L 980K 972XE 980M 950M Z 966XE 966K XE 980 982 966L 966K 966M 962L 950M 950L 950 962M 982M

TAŞ OCAĞI KAMYONU

772G 770G

MOTORLU GREYDER

16M 12M 12M 2 140M 120M 160M 2 160M 14M 140M 2 120M 2

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi