243-5183: Altıgen Tahrik Bilyası
Ana sayfaAtölye Sarf MalzemeleriAletlerCırcırlar ve Lokma AnahtarlarLokmalar243-5183: Altıgen Tahrik Bilyası

243-5183: Altıgen Tahrik Bilyası

Cat® Hexagonal Ball Driver Socket drives fasteners with hexagonal heads, providing a secure grip and efficient torque transfer

Marka: Cat

Ürün Resimleri

243-5183: Altıgen Tahrik Bilyası

243-5183: Altıgen Tahrik Bilyası

Cat® Hexagonal Ball Driver Socket drives fasteners with hexagonal heads, providing a secure grip and efficient torque transfer

Marka: Cat

243-5183 parça numarası için tanım

The Hexagonal Ball Driver Socket is used for driving hexagonal fasteners. Its unique ball-shaped end allows the socket to engage with fasteners at different angles, making it for use in tight spaces where alignment with the fastener is challenging. This design ensures that the socket maintains a firm grip on the fastener even when applied at an angle, reducing the risk of slippage, and improving torque application. The ball end also helps in distributing the force more evenly across the fastener, enhancing both the efficiency of the fastening process and the longevity of both the tool and the fastener.

Attributes:
• Supports high-torque applications without deformation.
• Features a ball end for easier engagement with fasteners.
• Allows access to fasteners in tight and confined spaces.
• Offers a secure and stable connection with fasteners.

Applications:
The Hexagonal Ball Driver Socket is used to provide a reliable and versatile tool for tightening and loosening hexagonal fasteners for the effectiveness of mechanical assembly and repair processes.

Uyarı:This product can expose you to chemicals including Titanium dioxide (airborne, unbound particles of respirable size), which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

243-5183 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

    Hex Size (in):

    0,394

    Square Drive (in):

    3/8"

    Weight (lb):

    0,141

    Tahrik (inç):

    3/8

Anahtar

Anahtar

Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi