243-5183: Šestihranná nástrčka
DomůDílenské potřebyNástrojeRáčny a nástrčné klíčeNástrčky243-5183: Šestihranná nástrčka

243-5183: Šestihranná nástrčka

Cat® Hexagonal Ball Driver Socket drives fasteners with hexagonal heads, providing a secure grip and efficient torque transfer

Značka: Cat

Obrázky produktů

243-5183: Šestihranná nástrčka

243-5183: Šestihranná nástrčka

Cat® Hexagonal Ball Driver Socket drives fasteners with hexagonal heads, providing a secure grip and efficient torque transfer

Značka: Cat

Popis součásti číslo 243-5183

The Hexagonal Ball Driver Socket is used for driving hexagonal fasteners. Its unique ball-shaped end allows the socket to engage with fasteners at different angles, making it for use in tight spaces where alignment with the fastener is challenging. This design ensures that the socket maintains a firm grip on the fastener even when applied at an angle, reducing the risk of slippage, and improving torque application. The ball end also helps in distributing the force more evenly across the fastener, enhancing both the efficiency of the fastening process and the longevity of both the tool and the fastener.

Attributes:
• Supports high-torque applications without deformation.
• Features a ball end for easier engagement with fasteners.
• Allows access to fasteners in tight and confined spaces.
• Offers a secure and stable connection with fasteners.

Applications:
The Hexagonal Ball Driver Socket is used to provide a reliable and versatile tool for tightening and loosening hexagonal fasteners for the effectiveness of mechanical assembly and repair processes.

Upozornění:This product can expose you to chemicals including Titanium dioxide (airborne, unbound particles of respirable size), which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Specifikace součásti číslo 243-5183

Měrné jednotky

    Hex Size (in):

    0,394

    Square Drive (in):

    3/8"

    Weight (lb):

    0,141

    Pohon (in):

    3/8

Klíč

Klíč

Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno