Caterpillar

Ekipmanı Ekle

Ekipmanınıza uygun parçaları görüntülemek için ekipman seçin.
Önerilen Sonuç Yok

Mağaza seçin

Caterpillar

Ekipmanı Ekle

Uygun parçaları bulmak için.Uygun parçaları bulmak için.
Parça numarasına veya adına göre arayın

Mağaza seçin

Ekipmanı Ekle

Ana sayfaDonanım, Keçeler ve Sarf MalzemeleriDonanımBağlantı ElemanlarıCıvatalar ve Vidalar244-0908: İnç Yassı Başlı Vida
Ana sayfaDonanım, Keçeler ve Sarf MalzemeleriDonanımBağlantı ElemanlarıCıvatalar ve Vidalar244-0908: İnç Yassı Başlı Vida
244-0908: İnç Yassı Başlı Vida

Cat® İnç Yassı Başlı Vida, 8-32 X 3/4 inç

Marka: Cat

fallback-image
244-0908: İnç Yassı Başlı Vida

Cat® İnç Yassı Başlı Vida, 8-32 X 3/4 inç

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
244-0908 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Kaplama: Çinko Kaplamalı
Tutamak Uzunluğu (inç): 0,174
Uzunluk (inç): 3,0
Malzeme: Çelik,Alaşımlı Çinko,Çelik Alaşım
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): No. 8 (.164)
Thread Size (dia x pitch) (mm): No. 8 (.164)x32
Bolt Length (mm): 19,05
Bolt Length (in): 0.75
Grip Length (mm): 4,42
Class or Grade: ASTM A574 (180 ksi)
Bolt Type: Countersunk (Flat)
Hand of Thread: RH
Daha fazla göster
244-0908 parça numarası için Uyumlu Modeller

JENERATÖR SETİ

3406C C18 C15 3412C 3412 3456 3406E C9

PALETLİ DOZER

D8R D8GC D8 GC

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi