Şu anda yeni güncellenen parçalar sayfasını görüntülüyorsunuz. Orijinal sürümü tercih ediyorsanız "Şimdi değil" seçeneğini belirleyin veya yeni sayfanın keyfini çıkarmaya devam edin.

246-8188: 13 mm 6 Noktalı Evrensel Darbe Soketi

246-8188: 13 mm 6 Noktalı Evrensel Darbe Soketi

Cat® 6 Point Universal Impact Socket uses impact wrenches to securely fit fasteners, allowing for efficient torque transfer

Marka: Cat

Ürün Resimleri

246-8188: 13 mm 6 Noktalı Evrensel Darbe Soketi

Cat® 6 Point Universal Impact Socket uses impact wrenches to securely fit fasteners, allowing for efficient torque transfer

Marka: Cat

246-8188 parça numarası için tanım

The 6 Point Universal Impact Socket engages fasteners in equipment, to withstand high torque and impact forces generated by impact wrenches. It allows it to handle a wide range of fastener types, making it ideal for maintenance, repair, and assembly tasks. The socket provides a secure and reliable fit, ensuring that torque is efficiently transferred to the fastener without slippage and damage, even under high-stress conditions.

Attributes:
• Resistant to wear and deformation under high torque conditions.
• Features an accurate fit to prevent slippage and damage to fasteners.
• 1/2 inch drive for compatibility with different tools.
• Standard length socket.

Applications:
The 6-Point Universal Impact Socket is used in different areas of equipment where fasteners are involved, including engine compartments, hydraulic systems, and structural components, allowing for secure engagement with fasteners during repair and maintenance activities.

Uyarı:This product can expose you to chemicals including Titanium dioxide (airborne, unbound particles of respirable size), which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

246-8188 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

    Hex Size (in):

    0,511

    Drive (in):

    1/2"

    Color:

    Black, Black

    Weight (lb):

    0,5

    Material:

    Steel

    Uzunluk (inç):

    2,9

Anahtar

Anahtar

Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi