Ana sayfaElektrikli ve Elektronik ParçalarAkülerGenel Hizmet250-0488: 12 V 25 BCI Akü
Ana sayfaElektrikli ve Elektronik ParçalarAkülerGenel Hizmet250-0488: 12 V 25 BCI Akü
250-0488: 12 V 25 BCI Akü

12 Volt 25 BCI Genel Hizmet Tipi Bakım Gerektirmeyen Islak Akü

Marka: Cat

Ürün Resimleri
250-0488: 12 V 25 BCI Akü
250-0488: 12 V 25 BCI Akü

12 Volt 25 BCI Genel Hizmet Tipi Bakım Gerektirmeyen Islak Akü

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
250-0488 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Voltaj (volt): 12
Akü Tipi: Islak
Soğuk Marşa Basma Amperi (CCA): 625,0
Grup Boyutu: 25
Bakım Tipi: Bakım Gerekmez
Terminal: SAE uçları
AMP Sa. Kapasite / 20 Sa.: 45,0
Rezerv Kapasitesi (Mins): 95,0
Uzunluk (mm): 248,0
Uzunluk (inç): 9,8
Genişlik (mm): 175,0
Genişlik (inç): 6,9
Yükseklik (mm): 225,0
Yükseklik (inç): 8,9
Izgara Tipi: Gümüş Kalsiyum Alaşımı Izgara Tasarımı
Ağırlık - Islak (lb): 31,0
Ağırlık - Islak (kg): 14,0
Uygulama: Çalıştırma
Ekipman Tipi: GÜMÜŞ - KURŞUN ALAŞIMI TEKNOLOJİSİ İLE YÜKSEK SICAKLIK,AĞIR ÇALIŞMA KOŞULLARI İÇİN KAMYONET VE SUV,OTOMOTİV
Daha fazla göster
250-0488 parça numarası için Uyumlu Modeller

Bu parça için şu anda uyumluluk bilgisi yok.

AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi