Ana sayfaAlt takımSilindir KomponentleriZincir Dişlileri ve SegmanlarZincir Dişlileri258-9787: Palet Zincir Dişlisi
Ana sayfaAlt takımSilindir KomponentleriZincir Dişlileri ve SegmanlarZincir Dişlileri258-9787: Palet Zincir Dişlisi
258-9787: Palet Zincir Dişlisi

Nihai tahrik için Cat® Palet Zincir Dişlisi, paletli aracı tahrik etmek için motordan güç aktarır

Marka: Cat

Ürün Resimleri
258-9787: Palet Zincir Dişlisi
258-9787: Palet Zincir Dişlisi
258-9787: Palet Zincir Dişlisi
258-9787: Palet Zincir Dişlisi
258-9787: Palet Zincir Dişlisi

Nihai tahrik için Cat® Palet Zincir Dişlisi, paletli aracı tahrik etmek için motordan güç aktarır

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
258-9787 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Zincir Dişlisi Cıvata Sayısı: 31,0
Cıvata Boyutu (mm): 14,45
Zincir Dişlisi Tırnak Sayısı: 27,0
Cıvata Boyutu (inç): 14,45
Pabuç Tipi: Çift Tırnaklı, Ortadan Delinmiş
Zincir Dişlisi Segment Sayısı: 1,0
Back Lash (in): 0.236
Sound Segment: No
Relieved: Yes
Pocket Angle (degrees): 60
Pitch (in): 6,906
Pitch (mm): 175,41
Bolt Circle Diameter (mm): 618
Bushing Radius (in): 1.063
Bolt Circle Diameter (in): 24.331
Bushing Radius (mm): 27
Material Type: Plain Steel
Sprocket Mounting Type: Offset
Material: Alloy Steel,Carbon Steel
UC System: ABRASION
Bolt Thread Size: 0.5
Tooth Width (in): 1.969
Tip Diameter (mm): 770.62
Tooth Width (mm): 50
Number of Teeth: 27
Number of Bolts: 31
Tip Diameter (in): 30.339
Pitch Circle Diameter: 760.62
Packing Offset Diameter: 760.62
Inner Diameter (mm): 584,0
Inner Diameter (in): 22,992
Back Lash (mm): 6
Daha fazla göster
258-9787 parça numarası için Uyumlu Modeller

PALETLİ DOZER

D3K XL D3K2 XL D4K LGP D4K2 LGP D2 D3K LGP D4K2 XL D1 D4K XL D3K2 LGP

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi