Caterpillar

Ekipmanı Ekle

Ekipmanınıza uygun parçaları görüntülemek için ekipman seçin.
Önerilen Sonuç Yok

Mağaza seçin

Kaydol
Caterpillar

Mağaza seçin

Fiyatlandırma ve stok durumu için

Ekipmanı Ekle

Uygun parçaları bulmak için.Uygun parçaları bulmak için.
Parça numarasına veya adına göre arayın

Mağaza seçin

Ekipmanı Ekle

Ana sayfaElektrikli ve Elektronik ParçalarLambalar ve Lamba DonanımlarıLamba DonanımlarıMercekler275-1879: 89 mm Uzunluğunda Dönüş Sinyali Lambası Merceği
Ana sayfaElektrikli ve Elektronik ParçalarLambalar ve Lamba DonanımlarıLamba DonanımlarıMercekler275-1879: 89 mm Uzunluğunda Dönüş Sinyali Lambası Merceği
275-1879: 89 mm Uzunluğunda Dönüş Sinyali Lambası Merceği

Cat® Mercek (Dönüş Sinyali) (SOL)

Marka: Cat

Ürün Resimleri
275-1879: 89 mm Uzunluğunda Dönüş Sinyali Lambası Merceği
275-1879: 89 mm Uzunluğunda Dönüş Sinyali Lambası Merceği
275-1879: 89 mm Uzunluğunda Dönüş Sinyali Lambası Merceği
275-1879: 89 mm Uzunluğunda Dönüş Sinyali Lambası Merceği
275-1879: 89 mm Uzunluğunda Dönüş Sinyali Lambası Merceği

Cat® Mercek (Dönüş Sinyali) (SOL)

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
275-1879 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Malzeme Açıklaması: Akrilik
Genişlik (mm): 79,5
Uzunluk (mm): 89,0
Yükseklik (inç): 0,78
Genişlik (inç): 3,13
Uzunluk (inç): 3,51
Yükseklik (mm): 20,0
Malzeme: Akrilik Plastik
Mercek Rengi: Kehribar
Daha fazla göster
275-1879 parça numarası için Uyumlu Modeller

TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ

928G 924H 950GC 924G 972M XE 930H 924GZ 966M 924HZ 962M Z 950M 972M 962M 982M 950 GC 980M 966M XE 950M Z

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi