Ana sayfaDonanım, Keçeler ve Sarf MalzemeleriDonanımKelepçelerKelepçeler ve Klipsler276-5486: Peyzaj Rafı Klipsi
Ana sayfaDonanım, Keçeler ve Sarf MalzemeleriDonanımKelepçelerKelepçeler ve Klipsler276-5486: Peyzaj Rafı Klipsi
276-5486: Peyzaj Rafı Klipsi

Cat® Tespit Klipsi, Dış Çap X İç Çap X Genişlik: 25,4 X 33,7 X 1,4 mm

Marka: Cat

Ürün Resimleri
276-5486: Peyzaj Rafı Klipsi
276-5486: Peyzaj Rafı Klipsi
276-5486: Peyzaj Rafı Klipsi
276-5486: Peyzaj Rafı Klipsi
276-5486: Peyzaj Rafı Klipsi

Cat® Tespit Klipsi, Dış Çap X İç Çap X Genişlik: 25,4 X 33,7 X 1,4 mm

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
276-5486 parça numarası için tanım

Açıklama:
276-5486 klips, Cat ürün serilerinde 1 inç çaplı millerdeki parçaları tutmak için kullanılır.

Cat klipsler ve kelepçeler standart hazır klipsler ve kelepçeler değildir. Cat klipsler ve kelepçeler, bir başka harika "let's do the work" ürünüdür.

Özellikler:
• Tespit klipsi
• İç Çap: 25,4 mm (1,00 inç)
• Dış Çap: 33,7 mm (1,33 inç)
• Genişlik: 1,4 mm (0,06 inç)
• Cat klipsler ve kelepçeler hassas teknik özelliklere göre üretilmiş olup dayanıklılık, güvenilirlik ve üretkenlik sağlamak üzere tasarlanmıştır.
• Güç ve kalite – klipsler ve kelepçeler ANSI, ASTM ve DIN gereksinimlerini karşılar veya aşar
• Cat klipsler, kelepçeler ve bağlantı elemanları, müşterilerimize en yüksek güvenilirliği ve güvenliği sağlamak için birlikte bir sistem olarak çalışır.

Uygulama:
Daha fazla bilgi için kullanıcı kılavuzunuza başvurun veya yerel Cat Temsilcinizle iletişime geçin.

Daha fazla göster
276-5486 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
İç Çap (inç): 1,0
Dış Çap (mm): 33,7
Dış Çap (inç): 1,33
İç Çap (mm): 25,4
İç Çap (mm): 25,4
İç Çap (inç): 1,0
Dış Çap (inç): 1,33
Dış Çap (mm): 33,7
Ağırlık (kg): 0,001
Genişlik (inç): 0,06
Ağırlık (lb): 0,0
Genişlik (mm): 1,4
Daha fazla göster
276-5486 parça numarası için Uyumlu Modeller

MİNİ HİD EKSKAVATÖR

304.5E2

TIRMIK-GÜÇ KUTUSU

PR184 PR172

MİKRO YÜKLEYİCİ

272D3 XE 272D3

KOMPAKT PALETLİ YÜKLEYİCİ

299D3 XE 299D3

GÜÇ PAKETİ

PR118 PR121

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi