Ana sayfaDonanım, Keçeler ve Sarf MalzemeleriKeçeler, Contalar ve O-Ring'lerDiğer Keçeler2G-9792: 3,18 mm Kalınlığında Kapak Contası
Ana sayfaDonanım, Keçeler ve Sarf MalzemeleriKeçeler, Contalar ve O-Ring'lerDiğer Keçeler2G-9792: 3,18 mm Kalınlığında Kapak Contası
2G-9792: 3,18 mm Kalınlığında Kapak Contası

Cat® Tandem ve Kapak için 3,18 mm Kalınlığında Kapak Contası

Marka: Cat

Ürün Resimleri
2G-9792: 3,18 mm Kalınlığında Kapak Contası
2G-9792: 3,18 mm Kalınlığında Kapak Contası
2G-9792: 3,18 mm Kalınlığında Kapak Contası
2G-9792: 3,18 mm Kalınlığında Kapak Contası
2G-9792: 3,18 mm Kalınlığında Kapak Contası

Cat® Tandem ve Kapak için 3,18 mm Kalınlığında Kapak Contası

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
2G-9792 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Delik Boyutu (inç): 0,54 (8X)
Delik Boyutu (mm): 13,8 (8X)
İç Çap (inç): 9,49
İç Çap (mm): 241,0
Malzeme: Orta sıkıştırılabilirlik, sac conta malzemesi
Dış Çap (inç): 11,5
Dış Çap (mm): 292,0
Stil: Düz
Kalınlık (inç): 0,13
Kalınlık (mm): 3,2
Tip: Standart Yuvarlak
Daha fazla göster
2G-9792 parça numarası için Uyumlu Modeller

RİPER KAZIYICI

16G

KAMYON

785 789

MOTORLU GREYDER

14H NA 16H NA 14H 14G 16H 16G

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi