Ana sayfaAtaşmanlarKovalar - Kompakt Tekerlekli Yükleyici312-0123: 1,0 m3 (1,3 yd3), Mini Yükleyici Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Tırnaklar
Ana sayfaAtaşmanlarKovalar - Kompakt Tekerlekli Yükleyici312-0123: 1,0 m3 (1,3 yd3), Mini Yükleyici Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Tırnaklar
312-0123: 1,0 m3 (1,3 yd3), Mini Yükleyici Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Tırnaklar

Çok çeşitli uygulama ve malzemelerde yükleme, taşıma, tesviye, tesviye ve boşaltma işlemleri için kullanılır.

Marka: Cat

Ürün Resimleri
312-0123: 1,0 m3 (1,3 yd3),  Mini Yükleyici Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Tırnaklar
312-0123: 1,0 m3 (1,3 yd3),  Mini Yükleyici Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Tırnaklar
312-0123: 1,0 m3 (1,3 yd3),  Mini Yükleyici Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Tırnaklar
312-0123: 1,0 m3 (1,3 yd3),  Mini Yükleyici Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Tırnaklar
312-0123: 1,0 m3 (1,3 yd3),  Mini Yükleyici Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Tırnaklar
312-0123: 1,0 m3 (1,3 yd3),  Mini Yükleyici Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Tırnaklar
312-0123: 1,0 m3 (1,3 yd3),  Mini Yükleyici Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Tırnaklar
312-0123: 1,0 m3 (1,3 yd3), Mini Yükleyici Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Tırnaklar

Çok çeşitli uygulama ve malzemelerde yükleme, taşıma, tesviye, tesviye ve boşaltma işlemleri için kullanılır.

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
312-0123 parça numarası için tanım

Cat® Genel Amaçlı Kovalar, çok çeşitli uygulama ve malzemelerde yükleme, taşıma, tesviye, düzeltme ve boşaltma yaparken Cat Kompakt Tekerlekli Yükleyici'nin performansını optimize etmek için tasarlanmıştır.

Daha fazla göster
312-0123 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Genişlik: 2035.5 mm
Genişlik: 80.1 in
Ağırlık: 864 lb
Ağırlık: 391.9 kg
Yükseklik: 920 mm
Yükseklik: 36.2 in
Uzunluk: 39 in
Uzunluk: 990 mm
Kapasite: 1 m³
Kapasite: 1.3 yd³
Rated Capacity (m3): 1
Rated Capacity (yd3): 1.3
Taban Kenarı Kalınlığı: 0.7 in
Taban Kenarı Kalınlığı: 19 mm
Arayüz Tipi: Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici
Width (in): 80.1
Width (mm): 2035.4
Ground Engaging Tools: Base Edge
Daha fazla göster
312-0123 parça numarası için Uyumlu Modeller

TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ

907K 908 906 908M 906M 907M 907H 907H2

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi