Caterpillar

Ekipmanı Ekle

Ekipmanınıza uygun parçaları görüntülemek için ekipman seçin.
Önerilen Sonuç Yok

Mağaza seçin

Caterpillar

Ekipmanı Ekle

Uygun parçaları bulmak için.Uygun parçaları bulmak için.
Parça numarasına veya adına göre arayın

Mağaza seçin

Ekipmanı Ekle

Ana sayfaKabinlerKabin HVAC SistemleriDiğer Kabin HVAC Komponentleri324-4119: 24 V Alüminyum Gövde Hava Emme Isıtma Cihazı
Ana sayfaKabinlerKabin HVAC SistemleriDiğer Kabin HVAC Komponentleri324-4119: 24 V Alüminyum Gövde Hava Emme Isıtma Cihazı
324-4119: 24 V Alüminyum Gövde Hava Emme Isıtma Cihazı

Cat® Hava Emme Manifoldları için Alüminyum Gövde Isıtma Cihazı

Marka: Cat

Ürün Resimleri
324-4119: 24 V Alüminyum Gövde Hava Emme Isıtma Cihazı
324-4119: 24 V Alüminyum Gövde Hava Emme Isıtma Cihazı

Cat® Hava Emme Manifoldları için Alüminyum Gövde Isıtma Cihazı

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
324-4119 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Malzeme Açıklaması: Alüminyum
Genişlik (mm): 39,0
Uzunluk (mm): 95,0
Yükseklik (inç): 5,1
Altıgen Boyutu (mm): M6 X 1.0
Genişlik (inç): 1,5
Uzunluk (inç): 3,7
Yükseklik (mm): 131,2
Material: Carbon Steel
Daha fazla göster
324-4119 parça numarası için Uyumlu Modeller

EKSKAVATÖR

311D LRR 318D L 320D L 312D L 320D FM RR 314D LCR 320D FM 320D 320D LN 323D SA 320D RR 312D 320D GC 323D S 319D L 315D L 319D LN 323D L 323D LN 319D 320D LRR 314D CR 321D LCR 313D 323D

MOBİL HİDROLİK GÜÇ ÜNİTESİ

323D L 323D LN

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi