Ana sayfaAtaşmanlarKovalar-Orta Tekerlekli Yükleyici360-3258: 2,7 m3 (3,5 yd3), ISO Ataşman Değiştirici
Ana sayfaAtaşmanlarKovalar-Orta Tekerlekli Yükleyici360-3258: 2,7 m3 (3,5 yd3), ISO Ataşman Değiştirici
360-3258: 2,7 m3 (3,5 yd3), ISO Ataşman Değiştirici

Genel Amaçlı Performans Serisi kovalar, çok çeşitli uygulama ve malzemelerde yükleme ve taşıma uygulamalarının yanı sıra tesviye, düzeltme ve boşaltma işlerinde de daha yüksek dolgu faktörü değerleri ve malzeme tutma sağlar.

Marka: Cat

Ürün Resimleri
360-3258: 2,7 m3 (3,5 yd3), ISO Ataşman Değiştirici
360-3258: 2,7 m3 (3,5 yd3), ISO Ataşman Değiştirici
360-3258: 2,7 m3 (3,5 yd3), ISO Ataşman Değiştirici
360-3258: 2,7 m3 (3,5 yd3), ISO Ataşman Değiştirici
360-3258: 2,7 m3 (3,5 yd3), ISO Ataşman Değiştirici
360-3258: 2,7 m3 (3,5 yd3), ISO Ataşman Değiştirici
360-3258: 2,7 m3 (3,5 yd3), ISO Ataşman Değiştirici
360-3258: 2,7 m3 (3,5 yd3), ISO Ataşman Değiştirici

Genel Amaçlı Performans Serisi kovalar, çok çeşitli uygulama ve malzemelerde yükleme ve taşıma uygulamalarının yanı sıra tesviye, düzeltme ve boşaltma işlerinde de daha yüksek dolgu faktörü değerleri ve malzeme tutma sağlar.

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
360-3258 parça numarası için tanım

Cat® Genel Amaçlı Performans Serisi Kovalar; istifleme, yeniden elleçleme, kazma ve yığın yükleme işlemlerinde her açıdan iyi bir performans sunar. Adlarından da anlaşılacağı gibi, bu kovalar istiflenen malzemeleri yüklemede olduğu kadar, yığın yüklemede de iyi iş görür. Performans Serisi Kovalar, kova şeklini makinenin bağlantısı, ağırlığı, kaldırma ve yatırma kapasitesiyle dengelemek için sistem tabanlı bir yaklaşımdan faydalanır. Sonuçta, performans ve üretkenlik için optimize edilmiş ve üretim uygulamalarında kullanılmak üzere tasarlanmış bir kova ortaya çıkar. Bu tasarımın sağladığı avantajlar, daha yüksek dolgu faktörü değerleri ve daha fazla malzeme tutumu olarak öne çıkmaktadır.

Daha fazla göster
360-3258 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Genişlik: 2750 mm
Genişlik: 108 in
Rated Capacity (m3): 2.7
Rated Capacity (yd3): 3.6
Yükseklik: 1381 mm
Yükseklik: 54.4 in
Width (in): 107
Width (mm): 2727
Ağırlık: 2118.6 lb
Ağırlık: 961 kg
Ground Engaging Tools: Base Edge
Uzunluk: 52 in
Uzunluk: 1320 mm
Kapasite: 2.7 m³
Kapasite: 3.5 yd³
Taban Kenarı Kalınlığı: 1 in
Taban Kenarı Kalınlığı: 25 mm
Arayüz Tipi: HPL-ISO Ataşman Değiştirici
Daha fazla göster
360-3258 parça numarası için Uyumlu Modeller

KOMPAKT TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ

930 938 926

TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ

930 938K 938M 926 926M 938 930M

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi