होमअटैचमेंटबकेट-मीडियम व्हील लोडर360-3258: 2.7 m3 (3.5 yd3), 2750 mm (108 in), HPL-ISO Coupler, Base Edge
होम
अटैचमेंटबकेट-मीडियम व्हील लोडर
360-3258: 2.7 m3 (3.5 yd3), 2750 mm (108 in), HPL-ISO Coupler, Base Edge
360-3258: 2.7 m3 (3.5 yd3), 2750 mm (108 in), HPL-ISO Coupler, Base Edge

General Purpose Performance Series buckets provides higher fill factors and material retention in load and carry applications, as well as grading, leveling and dumping in a wide variety of applications and materials.

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
360-3258: 2.7 m3 (3.5 yd3), 2750 mm (108 in), HPL-ISO Coupler, Base Edge
360-3258: 2.7 m3 (3.5 yd3), 2750 mm (108 in), HPL-ISO Coupler, Base Edge
360-3258: 2.7 m3 (3.5 yd3), 2750 mm (108 in), HPL-ISO Coupler, Base Edge
360-3258: 2.7 m3 (3.5 yd3), 2750 mm (108 in), HPL-ISO Coupler, Base Edge
360-3258: 2.7 m3 (3.5 yd3), 2750 mm (108 in), HPL-ISO Coupler, Base Edge
360-3258: 2.7 m3 (3.5 yd3), 2750 mm (108 in), HPL-ISO Coupler, Base Edge
360-3258: 2.7 m3 (3.5 yd3), 2750 mm (108 in), HPL-ISO Coupler, Base Edge
360-3258: 2.7 m3 (3.5 yd3), 2750 mm (108 in), HPL-ISO Coupler, Base Edge

General Purpose Performance Series buckets provides higher fill factors and material retention in load and carry applications, as well as grading, leveling and dumping in a wide variety of applications and materials.

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
संबधित पार्ट्स
479-8088
479-8088: 3.05 m (10 ft), Bucket Receiver, Steel Trip Edge
कीमतें जांचें
492-7185
492-7185: 1812 mm (71 in), HPL-ISO Coupler
कीमतें जांचें
498-0035
498-0035: 3.0 m3 (3.9 yd3), HPL-ISO Coupler, Bolt-On Cutting Edge
कीमतें जांचें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें