Ana sayfa371-2374: 1.220 mm (48 inç) Fork Çatalı Dişi
Ana sayfa371-2374: 1.220 mm (48 inç) Fork Çatalı Dişi
371-2374: 1.220 mm (48 inç) Fork Çatalı Dişi

İlave çatal işleri, çeşitli inşaat sahalarında paletlenmiş malzemeleri taşımak için fork çatalı taşıyıcılarına çok yönlülük kazandırır.

Marka: Cat

Ürün Resimleri
371-2374: 1.220 mm (48 inç) Fork Çatalı Dişi
371-2374: 1.220 mm (48 inç) Fork Çatalı Dişi
371-2374: 1.220 mm (48 inç) Fork Çatalı Dişi
371-2374: 1.220 mm (48 inç) Fork Çatalı Dişi
371-2374: 1.220 mm (48 inç) Fork Çatalı Dişi

İlave çatal işleri, çeşitli inşaat sahalarında paletlenmiş malzemeleri taşımak için fork çatalı taşıyıcılarına çok yönlülük kazandırır.

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
371-2374 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Çatal Dişi Uzunluğu (inç): 48,0
Çatal Dişi Yüksekliği (inç): 29,8
Çatal Dişi Kalınlığı (mm): 60,0
Çatal Dişi Uzunluğu (mm): 1.220,0
Çatal Dişi Yüksekliği (mm): 758,0
Toplam Uzunluk (mm): 1.321,0
Diş Sayısı: 1,0
Çatal Dişi Genişliği (inç): 5,9
Makine Tipi: Küçük Boy Tekerlekli Yükleyiciler
Çatal Dişi Ağırlığı (kg): 136,5
Çatal Dişi Ağırlığı (lb): 300,9
Çatal Dişi Genişliği (mm): 150,0
Çatal Dişi Kalınlığı (inç): 2,4
Material: Carbon Steel
Daha fazla göster
371-2374 parça numarası için Uyumlu Modeller

TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ

938K 938M 926 924K 926M 938 930K 924 930M 930 930 938 926

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi