Ana sayfaAtaşmanlarKovalar - Mini Hidrolik Ekskavatör (0 - 10T)388-9664: 1.200 mm (47 inç)
Ana sayfaAtaşmanlarKovalar - Mini Hidrolik Ekskavatör (0 - 10T)388-9664: 1.200 mm (47 inç)
388-9664: 1.200 mm (47 inç)

Kanal temizleme, eğim verme, tesviye ve diğer yüzey kaplama işleri için.

Marka: Cat

Ürün Resimleri
388-9664: 1.200 mm (47 inç)
388-9664: 1.200 mm (47 inç)
388-9664: 1.200 mm (47 inç)
388-9664: 1.200 mm (47 inç)
388-9664: 1.200 mm (47 inç)
388-9664: 1.200 mm (47 inç)
388-9664: 1.200 mm (47 inç)
388-9664: 1.200 mm (47 inç)

Kanal temizleme, eğim verme, tesviye ve diğer yüzey kaplama işleri için.

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
Sıklıkla Birlikte Alınanlar
388-9664388-9664
282-2785282-2785
5P-85005P-8500
Tüm Parçaları Görüntüle
Sıklıkla Birlikte Alınanlar
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
388-9664 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Genişlik: 1200 mm
Genişlik: 47.2 in
Kapasite: 9.2 ft³
Kapasite: 259.89 l
Ağırlık: 186.19 kg
Ağırlık: 410.5 lb
Taban Kenarı Kalınlığı: 0.8 in
Taban Kenarı Kalınlığı: 20 mm
Uç Yarıçapı: 28.2 in
Uç Yarıçapı: 715.2 mm
Rated Capacity (m3): 259.9
Rated Capacity (yd3): 9.18
Arayüz Tipi: Pimli
Width (in): 47.2
Width (mm): 1200
Ground Engaging Tools: BOCE
Daha fazla göster
388-9664 parça numarası için Uyumlu Modeller

MİNİ HİD EKSKAVATÖR

305E 305.5E2 CR 305D CR 305E2 CR 305.5D 305.5E

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi