Caterpillar

Ekipmanı Ekle

Ekipmanınıza uygun parçaları görüntülemek için ekipman seçin.
Önerilen Sonuç Yok

Mağaza seçin

Kaydol
Caterpillar

Mağaza seçin

Fiyatlandırma ve stok durumu için

Ekipmanı Ekle

Uygun parçaları bulmak için.Uygun parçaları bulmak için.
Parça numarasına veya adına göre arayın

Mağaza seçin

Ekipmanı Ekle

Ana sayfaDonanım, Keçeler ve Sarf MalzemeleriKeçeler, Contalar ve O-Ring'lerDiğer Keçeler391-9874: 180 mm Dış Çaplı Genel Hizmet Tipi Keçe
Ana sayfaDonanım, Keçeler ve Sarf MalzemeleriKeçeler, Contalar ve O-Ring'lerDiğer Keçeler391-9874: 180 mm Dış Çaplı Genel Hizmet Tipi Keçe
391-9874: 180 mm Dış Çaplı Genel Hizmet Tipi Keçe

Cat® 150 mm İç Çaplı Isı İşlemli Çelik Genel Hizmet Keçesi

Marka: Cat

Ürün Resimleri
391-9874: 180 mm Dış Çaplı Genel Hizmet Tipi Keçe
391-9874: 180 mm Dış Çaplı Genel Hizmet Tipi Keçe
391-9874: 180 mm Dış Çaplı Genel Hizmet Tipi Keçe
391-9874: 180 mm Dış Çaplı Genel Hizmet Tipi Keçe
391-9874: 180 mm Dış Çaplı Genel Hizmet Tipi Keçe

Cat® 150 mm İç Çaplı Isı İşlemli Çelik Genel Hizmet Keçesi

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
391-9874 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Yükseklik (inç): 0,5905
Dış Çap (mm): 180,0
Dış Çap (inç): 7,09
Yükseklik (mm): 15,0
İç Çap (mm): 150,0
Dış Çap (inç): 7,086
İç Çap (inç): 5,91
Dış Çap (mm): 180,0
Kalınlık (mm): 15,0
Mil Çapı (inç): 5,905
Kalınlık (inç): 0,6
Mil Çapı (mm): 150,0
Yaklaşık Ağırlık (kg): 0,3
Yaklaşık Ağırlık (lb): 0,66
Malzeme: Çelik
Daha fazla göster
391-9874 parça numarası için Uyumlu Modeller

TELESKOPİK TAŞIYICI

TH407C TH337C TH414C TH406C TH336C

KAZICI YÜKLEYİCİ

434 444F2 427F2 426 F2 414E 422F 442D 444 430D 442E 434E 422E 434F 440 424B HD 416F2 450E 450F 430E 430F 415 450 420F2 422F2 424B2 428F2 424D 416E 424B 428F 416F 420D 432E 444F 420E 432F 432D 444E 428D 416D 428E 432F2 430F2 434F2 415F2 420F

ENDÜSTRİYEL YÜKLEYİCİ

415F2 IL

VİBRASYONLU SİLİNDİR

CS-56 CS-54 CS-56B CP-54 CP-56 CP-323C CP-533E CS-573E CS-533E CS-323C CP-54B CS-34 CS-74 CS-54B CP-563E CS-583E CP-563D CP-34 CS-563D CS-563E CS-64

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi