Caterpillar

Ekipmanı Ekle

Ekipmanınıza uygun parçaları görüntülemek için ekipman seçin.
Önerilen Sonuç Yok

Mağaza seçin

Kaydol
Caterpillar

Mağaza seçin

Fiyatlandırma ve stok durumu için

Ekipmanı Ekle

Uygun parçaları bulmak için.Uygun parçaları bulmak için.
Parça numarasına veya adına göre arayın

Mağaza seçin

Ekipmanı Ekle

Ana sayfaZEMİN KAVRAMA ATAŞMANLARIGreyder Kesici Kenarları ve Uç BıçaklarıGreyder Kesici Kenarları438-1337: ARM Kesici Kenar
Ana sayfaZEMİN KAVRAMA ATAŞMANLARIGreyder Kesici Kenarları ve Uç BıçaklarıGreyder Kesici Kenarları438-1337: ARM Kesici Kenar
438-1337: ARM Kesici Kenar

Kesici Kenar 45 mm

Marka: Cat

Ürün Resimleri
438-1337: ARM Kesici Kenar
438-1337: ARM Kesici Kenar
438-1337: ARM Kesici Kenar
438-1337: ARM Kesici Kenar
438-1337: ARM Kesici Kenar

Kesici Kenar 45 mm

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
438-1337 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Hole Spacing (in): 6,0
End Hole Spacing (in): 3,0
End Hole Spacing (mm): 76,2
Thickness (mm): 45,0
Overall Length (mm): 1.216,8
Width (in): 15,984
Wear or Durability: ARM
Overall Length (in): 47,906
Width (mm): 406,0
Hole Quantity: 9
Edge Shape: Flat
Edge Type: Continuous
Thickness (in): 1,772
Hole Size: 1-in Plow Bolt (28 mm square)
Material: Boron Steel,Alloy Mixed: Metal
Hole Spacing (mm): 152,4
Daha fazla göster
438-1337 parça numarası için Uyumlu Modeller

MOTORLU GREYDER

24

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi