Ana sayfaAtaşmanlarKar Temizleyiciler479-8091: 3,66 m (12 ft)
Ana sayfaAtaşmanlarKar Temizleyiciler479-8091: 3,66 m (12 ft)
479-8091: 3,66 m (12 ft)

Benzersiz tasarımı, geçişleri en aza indirip tuz birikmesini azaltarak karı etkili bir şekilde temizler.

Marka: Cat

Ürün Resimleri
479-8091: 3,66 m (12 ft)
479-8091: 3,66 m (12 ft)
479-8091: 3,66 m (12 ft)
479-8091: 3,66 m (12 ft)
479-8091: 3,66 m (12 ft)
479-8091: 3,66 m (12 ft)
479-8091: 3,66 m (12 ft)
479-8091: 3,66 m (12 ft)
479-8091: 3,66 m (12 ft)
479-8091: 3,66 m (12 ft)

Benzersiz tasarımı, geçişleri en aza indirip tuz birikmesini azaltarak karı etkili bir şekilde temizler.

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
479-8091 parça numarası için tanım

Cat® Düz Kar Temizleyiciler, optimum kar temizleme veya herhangi bir malzemeyi itme uygulaması için tasarlanmıştır. Temizleme uygulamaları, otoparklar, otoyollar, uçak pistleri ve depolar gibi çeşitli alanlarda faaliyet gösterebilir. Profilli bir kalıp platform ile karı yuvarlayıp toplamak için tasarlanan Düz Kar Temizleyici, itilen kar miktarını en üst seviyeye çıkarır. Malzeme toplanıp temizlendikten sonra geliştirilmiş kutu destekleri karın ataşmana yapışmamasını sağlayarak üretkenliği artırır. Cat Düz Kar Temizleyici, makinenizi ve ataşmanınızı görünmeyen engellerden koruyan standart bir tetikleme kenarı sistemine sahiptir.

Daha fazla göster
479-8091 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Çalışma Genişliği: 144 in
Çalışma Genişliği: 3658 mm
Working Width (in): 144
Working Width (mm): 3658
Ağırlık: 1995.2 lb
Ağırlık: 905 kg
Snow Trip Edge: Steel w/Trip Edge
Uzunluk: 50.4 in
Uzunluk: 1279 mm
Interface Type: IT Coupler
Greyder Bıçağı Yüksekliği: 35.7 in
Greyder Bıçağı Yüksekliği: 906 mm
Toplam Yükseklik: 975 mm
Toplam Yükseklik: 38.4 in
Arayüz Tipi: IT Ataşman Değiştirici
Tetikleme Kenarı Tipi: Tetikleme Kenarlı Çelik
Tetikleme Kenarı Yüksekliği: 137 mm
Tetikleme Kenarı Yüksekliği: 5.4 in
Tetikleme Kenarı Miktarı: 2
Toplam Genişlik: 3829 mm
Toplam Genişlik: 150.7 in
Daha fazla göster
479-8091 parça numarası için Uyumlu Modeller

KAZICI YÜKLEYİCİ

432F2 420F2 430F2 444F2

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi