Ana sayfaAtaşmanlarAtaşman Değiştiriciler485-5303: 415-444 Hidrolik Kazıcı Yükleyiciler
Ana sayfaAtaşmanlarAtaşman Değiştiriciler485-5303: 415-444 Hidrolik Kazıcı Yükleyiciler
485-5303: 415-444 Hidrolik Kazıcı Yükleyiciler

Makinenin çok yönlülüğünü ve toplam üretimini artırın.

Marka: Cat

Ürün Resimleri
485-5303: 415-444 Hidrolik Kazıcı Yükleyiciler
485-5303: 415-444 Hidrolik Kazıcı Yükleyiciler
485-5303: 415-444 Hidrolik Kazıcı Yükleyiciler
485-5303: 415-444 Hidrolik Kazıcı Yükleyiciler
485-5303: 415-444 Hidrolik Kazıcı Yükleyiciler
485-5303: 415-444 Hidrolik Kazıcı Yükleyiciler
485-5303: 415-444 Hidrolik Kazıcı Yükleyiciler
485-5303: 415-444 Hidrolik Kazıcı Yükleyiciler

Makinenin çok yönlülüğünü ve toplam üretimini artırın.

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
485-5303 parça numarası için tanım

Cat® Dual Lock™ Pim Tutucu Ataşman Değiştiriciler ataşmanların hızla değiştirilmesine olanak tanıyarak toplam üretimi ve makinenin çok yönlülüğünü artırır.

Daha fazla göster
485-5303 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Ağırlık: 91 kg
Ağırlık: 200.6 lb
Machine Class: 415-444 BHL
Genişlik: 359 mm
Genişlik: 14.1 in
Coupler Type: Dual Lock™ Pin Grabber
Uzunluk: 24.2 in
Uzunluk: 615 mm
Pins Included: Yes
Toplam Yükseklik: 276 mm
Toplam Yükseklik: 10.9 in
Pim Çapı: 45/50 mm (1,8/2 inç)
Makine Sınıfı: 450 Kazıcı Yükleyiciler
Arayüz Tipi: Pimli
Gerekli Hidrolik: Özel Fabrika Çıkışlı
Daha fazla göster
485-5303 parça numarası için Uyumlu Modeller

Bu parça için şu anda uyumluluk bilgisi yok.

AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi