Ana sayfaAtaşmanlarKovalar - Kompakt Tekerlekli Yükleyici498-0031: 2,5 m3 (3,3 yd3), IT Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar
Ana sayfaAtaşmanlarKovalar - Kompakt Tekerlekli Yükleyici498-0031: 2,5 m3 (3,3 yd3), IT Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar
498-0031: 2,5 m3 (3,3 yd3), IT Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar

Yüksek kapasite, hafif malzemelerin taşınmasında üretkenliği artırır.

Marka: Cat

Ürün Resimleri
498-0031: 2,5 m3 (3,3 yd3), IT Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar
498-0031: 2,5 m3 (3,3 yd3), IT Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar
498-0031: 2,5 m3 (3,3 yd3), IT Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar
498-0031: 2,5 m3 (3,3 yd3), IT Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar
498-0031: 2,5 m3 (3,3 yd3), IT Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar
498-0031: 2,5 m3 (3,3 yd3), IT Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar
498-0031: 2,5 m3 (3,3 yd3), IT Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar
498-0031: 2,5 m3 (3,3 yd3), IT Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar

Yüksek kapasite, hafif malzemelerin taşınmasında üretkenliği artırır.

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
498-0031 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Genişlik: 2549 mm
Genişlik: 100.4 in
Rated Capacity (m3): 2.5
Rated Capacity (yd3): 3.3
Ağırlık: 1748.3 lb
Ağırlık: 793 kg
Width (in): 100
Width (mm): 2549
Yükseklik: 1267 mm
Yükseklik: 49.9 in
Ground Engaging Tools: Bolt-On Cutting Edge
Uzunluk: 56.2 in
Uzunluk: 1427 mm
Kapasite: 2.5 m³
Kapasite: 3.3 yd³
Taban Kenarı Kalınlığı: 0.7 in
Taban Kenarı Kalınlığı: 19 mm
Kesici Kenar Kalınlığı: 0.7 in
Kesici Kenar Kalınlığı: 19 mm
Arayüz Tipi: IT Ataşman Değiştirici
Interface Type: IT Coupler
Compatibility: 914,910,920
Edge Type: Bolt-On Cutting Edge
Daha fazla göster
498-0031 parça numarası için Uyumlu Modeller

KOMPAKT TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ

914 914K 914M 910 920 918M 920K 910K 910M

Daha fazla göster
İlgili parçalar
479-8091: 3,66 m (12 ft)
479-8091: 3,66 m (12 ft)

Benzersiz tasarımı, geçişleri en aza indirip tuz birikmesini azaltarak karı etkili bir şekilde temizler.

Fiyatı kontrol et
479-8091
479-8091: 3,66 m (12 ft)
Fiyatı kontrol et
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi