Ana sayfaAtaşmanlarTestereler529-5865: SW460, 200 mm (8 inç)
Ana sayfaAtaşmanlarTestereler529-5865: SW460, 200 mm (8 inç)
529-5865: SW460, 200 mm (8 inç)

Asfalt yama kesme, yol genişletme birleştirme kesimleri ve altyapı kanalları açma işlemleri için idealdir.

Marka: Cat

Ürün Resimleri
529-5865: SW460, 200 mm (8 inç)
529-5865: SW460, 200 mm (8 inç)
529-5865: SW460, 200 mm (8 inç)
529-5865: SW460, 200 mm (8 inç)
529-5865: SW460, 200 mm (8 inç)
529-5865: SW460, 200 mm (8 inç)
529-5865: SW460, 200 mm (8 inç)
529-5865: SW460, 200 mm (8 inç)
529-5865: SW460, 200 mm (8 inç)

Asfalt yama kesme, yol genişletme birleştirme kesimleri ve altyapı kanalları açma işlemleri için idealdir.

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
529-5865 parça numarası için tanım

Cat® Döner Testereler; asfalt, betonarme ve kaya veya donmuş toprak gibi çeşitli sert veya kompakt yüzeyler üzerinde yürütülen kanal açma işlemlerinde yüksek performans sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Daha fazla göster
529-5865 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Maksimum Kesme Derinliği: 600 mm
Maksimum Kesme Derinliği: 23.6 in
Cutting Width (mm): 200
Cutting Width (in): 8
Çark Genişliği: 7.9 in
Çark Genişliği: 200 mm
Max Cut Depth (in): 24
Max Cut Depth (mm): 600
Ağırlık: 2921.1 lb
Ağırlık: 1325 kg
Required Hydraulics: High Flow XE/XHP
Toplam Genişlik: 1655 mm
Toplam Genişlik: 65.2 in
Toplam Yükseklik: 69.5 in
Toplam Yükseklik: 1765 mm
Uzunluk: 95.2 in
Uzunluk: 2417 mm
Gerekli Hidrolik: Yüksek Akışlı XHP / XE
Optimum Hidrolik Akış: 136-150 l/dk. (36-40 gal/dk.)
Optimum Hidrolik Basıncı: 250-280 bar (3.630-4.000 psi)
Motor Hacmi: 102.9 in³/rev
Motor Hacmi: 1686 cm³/rev
Maksimum Basınçtaki Çark Torku: 7509 N·m
Maksimum Basınçtaki Çark Torku: 5538.4 lb/ft
Maksimum Akıştaki Çark Hızı: 89 DEV/DAK
Maksimum Akıştaki Uç Hızı: 430 m/min
Maksimum Akıştaki Uç Hızı: 1410.8 ft/min
Konik Uçlar - Çark Başına: 96
Standart Uç Tipi: Asfalt
Opsiyonel Uç Tipi: Genel Amaçlı
Yana Kaydırma Hareketi: 21.7 in
Yana Kaydırma Hareketi: 550 mm
Kanal Temizleme Cihazı: Var
Tahrik Yöntemi: Doğrudan Tahrik
Arayüz Tipi: Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici
Max Depth of Cut: <20 inç | <508 mm
Required Hydraulic Flow Range: 125 L/dk. (33 gal/dk.)
Daha fazla göster
529-5865 parça numarası için Uyumlu Modeller

DÖNER TESTERE

SW460

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi