Ana sayfaDonanım, Keçeler ve Sarf MalzemeleriDonanımBağlantı ElemanlarıCıvatalar ve Vidalar534-7580: CIVATA
Ana sayfaDonanım, Keçeler ve Sarf MalzemeleriDonanımBağlantı ElemanlarıCıvatalar ve Vidalar534-7580: CIVATA
534-7580: CIVATA

Marka: Cat

Ürün Resimleri
534-7580: CIVATA
534-7580: CIVATA
534-7580: CIVATA
534-7580: CIVATA
534-7580: CIVATA

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
534-7580 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Malzeme: Alaşımlı Çinko,Düşük Alaşımlı Çelik,Çelik Alaşım,Karbon Çelik
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M16
Thread Size (dia x pitch) (mm): M16x2
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Bolt Length (mm): 310,0
Grip Length (in): 10,472
Bolt Length (in): 12.205
Grip Length (mm): 266,0
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Bolt Type: Socket Head
Hand of Thread: RH
Daha fazla göster
534-7580 parça numarası için Uyumlu Modeller

Bu parça için şu anda uyumluluk bilgisi yok.

AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi