НачалоМетални изделия, уплътнения и консумативиМетални изделияКрепежни елементиБолтове и винтове534-7580: БОЛТ
Начало
Метални изделия, уплътнения и консумативиМетални изделияКрепежни елементиБолтове и винтове
534-7580: БОЛТ
534-7580: БОЛТ

Марка: Cat

Изображения на продукти
534-7580: БОЛТ
534-7580: БОЛТ
534-7580: БОЛТ
534-7580: БОЛТ
534-7580: БОЛТ
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
Диаграма на частите за 534-7580
Вижте подробни диаграми на части
Добавете вашето оборудване
Спецификации за каталожен номер 534-7580

Мерна единица

САЩМетрични
Материал: Легирана стомана,Въглеродна стомана,Нисколегирана легирана стомана,Легиран цинк
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M16
Thread Size (dia x pitch) (mm): M16x2
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Bolt Length (mm): 310
Grip Length (in): 10,472
Bolt Length (in): 12,205
Grip Length (mm): 266
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Bolt Type: Socket Head
Hand of Thread: RH
Вижте още
Съвместими модели за каталожен номер 534-7580

В момента нямаме информация за съвместимост за тази част.

КлючКлюч
Фабрично пасване

Тази част е проектирана да пасва на вашето оборудване Cat въз основа на спецификациите на производителя.

Всички промени в конфигурацията на производителя може да доведат до това продуктът да не пасва на вашето оборудване Cat. Моля, консултирайте се с вашия търговец на Cat, преди да закупите, за да се уверите, че тази част е подходяща за вашето оборудване Cat в настоящото му състояние и предполагаема конфигурация. Този индикатор не може да гарантира съвместимост за всички части.

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Чат с експерт