Caterpillar

Ekipmanı Ekle

Ekipmanınıza uygun parçaları görüntülemek için ekipman seçin.
Önerilen Sonuç Yok

Mağaza seçin

Kaydol
Caterpillar

Mağaza seçin

Fiyatlandırma ve stok durumu için

Ekipmanı Ekle

Uygun parçaları bulmak için.Uygun parçaları bulmak için.
Parça numarasına veya adına göre arayın

Mağaza seçin

Ekipmanı Ekle

Ana sayfaDonanım, Keçeler ve Sarf MalzemeleriBağlantı Pimleri ve Manşon YataklarıBağlantı Pimleri543-4025: PİM
Ana sayfaDonanım, Keçeler ve Sarf MalzemeleriBağlantı Pimleri ve Manşon YataklarıBağlantı Pimleri543-4025: PİM
543-4025: PİM

Linkage Pin

Marka: Cat

Ürün Resimleri
543-4025: PİM
543-4025: PİM
543-4025: PİM
543-4025: PİM
543-4025: PİM

Linkage Pin

Marka: Cat

DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
543-4025 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Length (mm): 143,0
Length (in): 5,63
Pin Diameter (mm): 80,0
Pin Diameter (in): 3,15
Grease Passage: Greased through pin
Removal Aid / Feature: Puller Hole
Pin Type: Flag Pin
Material: STEEL,Carbon Steel
Plating: Unplated
Daha fazla göster
543-4025 parça numarası için Uyumlu Modeller

YATIRMA-DÖNDÜRÜCÜ

TRS23

ATAŞMAN

TRS26

HIZLI ATAŞMAN DEĞİŞTİRİCİ

TRS23

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi